Acquisition d’Enovation dans l’assistance à l’autonomie et la santé et de Netrack dans les datacenters
Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2023
Legrand publie son index 2023 de l'égalité Femmes/Hommes
Publication annuelle 2023
Legrand, classé au niveau « Leadership » par le CDP
| 23.04.2024 08:00
Legrand poursuit activement sa stratégie de développement avec l’annonce de deux acquisitions dans les domaines porteurs de l’assistance à l’autonomie et la santé ainsi que dans les datacenters, venant renforcer les positions de leadership du Groupe dans ses segments à plus forte croissance.
Finance, Groupe, Responsabilité sociétale | 10.04.2024 12:41
Le document d'enregistrement universel de Legrand a été déposé le 10 avril 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Groupe | 04.03.2024
Legrand publie son index 2023 de l’égalité femmes-hommes dont le score est de 93 points sur 100, en augmentation depuis 2022.
Finance | 15.02.2024 07:00
Dans un marché du bâtiment en retrait, Legrand réalise de très solides performances, en ligne avec ses objectifs, avec une croissance des ventes (organique et acquisitions) de près de +5 % et des marges et un cash flow libre records
Performance 2023 de premier plan
Croissance des ventes : +0,9% soit +4,7% hors change et Russie
Marge opérationnelle ajustée : 21,0%
Hausse du résultat net par action : +15,6%
Cash flow libre : 1,6 Md€ à 18,8% du chiffre d’affaires, en croissance de +53,0%
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 118% en 2023
RSE | 09.02.2024
En février 2024, Legrand a été intégré dans la « liste A- » du "CDP Climate Change" pour ses actions de lutte contre le changement climatique. Le Groupe fait ainsi partie des meilleures entreprises du secteur des équipements électriques et électroniques qui ont atteint le niveau « Leadership ».