La distribution énergétique est la base de la rentabilité d’un bâtiment entier. Les solutions de protection et d’énergie Legrand contribuent à augmenter la rentabilité en assurant une distribution énergétique fiable et sûre jusqu’à 6 300 A, en améliorant la qualité énergétique et en réduisant la consommation d’énergie.
Distribution énergétique fiable
Mesure, isolement et supervision
La mesure permet de localiser les défauts d’une installation électrique et de connaître en temps réel l’état des consommations.
En isolant les défauts et en facilitant l’intervention rapide, la continuité de service est optimisée. Avec des actions correctives ciblées, il est alors possible de réduire la consommation énergétique. Les centrales de mesure apportent une réponse pour le contrôle permanent d’isolement pour les espaces critiques de groupe 2 et contribuent à la diminution des risques de défaillance. Les compteurs d’énergie Legrand permettent de suivre les gains d’économie d’énergie. Possibilité de supervision sur PC ou sur centrale de mesure.
Disjoncteur de puissance
Assurer la sécurité des biens et des personnes et la continuité de service.
Les gammes de disjoncteurs Legrand DX3, DPX3, DMX3 couvrent tous les pouvoirs de coupure et des intensités jusqu’à 6300 A. En garantissant les plus hauts niveaux de performance, ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent l’évolution de l’installation. Les disjoncteurs ouverts DMX3 avec contrôle de la mesure intégrée apportent une vraie réponse aux exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.
UPS (Uninterruptible Power Supply)
Modulaires ou traditionnelles, le juste dimensionnement et le rendement élevé de l’UPS sont essentiels.
Les offres UPS permettent de réduire les consommations d’électricité. Ils améliorent également le rendement global et atteignent 99 % en mode ECO et 95 % en mode On Line.
Qualité de l'énergie
Systèmes de compensation d’énergie réactive au service de la performance de l’installation électrique.
Les batteries de condensateurs permettent de compenser l’énergie réactive de votre installation électrique. Elle donne ainsi la possibilité de réduire la facture d’énergie.
Transformateurs secs
Une bonne résistance aux courts-circuits et une réduction des coûts de maintenance.
Les transformateurs secs HT /BT Legrand (jusqu’à 17000 kVA) permettent de diminuer la consommation d’électricité jusqu’à 20 % pendant les phases d’activité réduite dans les bâtiments de santé. Compacts et faciles à mettre en oeuvre, ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et réduisent les coûts de maintenance.
ARCHIMOD Onduleurs Modulaires triphasés
ARCHIMOD est un onduleur à architecture modulaire et extensible, avec des puissances de 20 à 120 kVA, dans une armoire rack 19». Le système est constitué d’un ensemble de composants standards et pré-assemblés qui permettent de simplifier et d’optimiser l’étude et la réalisation des infrastructures.
Canalisation Zucchini
Les systèmes de canalisation compacte Zucchini offrent simplicité, vitesse et flexibilité pendant la planification et l’installation.
Analyseurs de réseau
Analyseurs de réseau pour surveillance simultanée et en temps réel de tous les paramètres électriques.
À DÉCOUVRIR
Legrand dans le monde
Le Design Legrand
Espace presse
Réseaux sociaux