Newsroom
Finance, Finance |
12.02.2026 07:30Publication annuelle 2025
Croissance record de +13%1 du chiffre d’affaires en 2025, tirée par les datacenters et les acquisitions
Croissance des ventes : +7,7% organique et +5,1% par acquisitions
Excellente performance financière et extra-financière, parfaitement en ligne avec les objectifs du Groupe
Marge opérationnelle ajustée : 20,7% (après acquisitions)
Résultat net part du Groupe : 13,1% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : 1,3 Md€ à 14,0% du chiffre d’affaires
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 110% en 2025
Déploiement du plan stratégique visant 15 Md€ de chiffre d’affaires en 2030
53% des ventes 2025 liées à la transition énergétique et digitale
7 acquisitions en 2025, et 2 nouvelles acquisitions annoncées ce jour
Forte dynamique d’innovation
Satisfaction clients élevée et en progression
2026 : Legrand vise une nouvelle croissance de +10% à +15%1 de son chiffre d’affaires
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Sur l’année 2025, première année de notre plan stratégique 2030, la performance du Groupe est remarquable en dépit d’un marché du bâtiment qui reste en retrait, avec une croissance organique du chiffre d’affaires de +7,7%, une croissance par acquisition de +5,1%, une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions, un cash flow libre de 1,3 milliard d’euros et un taux de réalisation de notre feuille de route RSE de 110%.
Au-delà de ces excellents résultats, l’année est également marquée par les nombreuses initiatives de croissance structurelle, avec notamment :
- 7 acquisitions annoncées sur l’année, réalisant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en rythme annuel, toutes dans les solutions porteuses pour la transition énergétique et digitale.
Ce momentum continue en 2026, avec l’annonce ce jour de deux nouvelles acquisitions dans les solutions pour datacenters aux Etats-Unis et au Brésil, et un portefeuille d’opportunités qui reste très nourri ; - le très fort essor de nos activités dans les centres de données, qui représentent 26% de notre chiffre d’affaires 2025. Legrand est reconnu comme un acteur majeur de ce domaine d’activité, disposant d’une offre profonde et parfaitement adaptée au déploiement des infrastructures pour l’intelligence artificielle ;
- une intense innovation produits et digitale et de nombreuses initiatives visant à améliorer encore la satisfaction clients.
Avec une progression cible de son chiffre d’affaires de près de +30% sur 2 ans2, Legrand démontre l’amélioration structurelle de son profil de croissance rentable, et vise de réaliser 15 milliards d’euros de ventes à horizon 2030 avec une marge opérationnelle ajustée moyenne supérieure à 20%. »
(1) Hors effets de change
(2) Croissance combinée, hors effets de change, de +13% en 2025 et de +10% à +15% en 2026
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde
