Finance, Finance |

29.07.2026 07:30

Publication du premier semestre 2026

Legrand enregistre un semestre solide avec à nouveau une croissance record de ses ventes de +17% hors change et toujours une excellente rentabilité

Croissance organique : +9,8%
Croissance par acquisition : +6,9% 
Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,8%
Résultat net part du Groupe : +11,2%

7 acquisitions depuis le début de l’année, toutes dans les marchés porteurs de la transition énergétique et numérique 

Objectifs annuels 2026 relevés


Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Sur le premier semestre 2026, Legrand affiche une croissance record de +17% hors change, tirée par les centres de données, les offres liées à la transition énergétique ainsi que les acquisitions. La performance financière reste remarquable, illustrant la qualité de nos positions ainsi que la capacité d’exécution des équipes face à une situation géopolitique et économique très évolutive.

Nous poursuivons avec détermination le déploiement de notre plan stratégique avec d’une part de très nombreux lancements de produits nouveaux, et d’autre part la réalisation de 7 acquisitions depuis le début de l’année (dont une annoncée ce jour), fortement créatrices de valeur et toutes dans les domaines porteurs de la transition énergétique et numérique (centre de données, transition énergétique, modes de vie numériques) qui représentaient déjà 53% du chiffre d’affaires du Groupe à fin 2025.

Confiants dans nos plans d’actions, et compte tenu de la performance réalisée sur le premier semestre, nous relevons nos objectifs pour l’année 2026.

Enfin, notre prochaine journée investisseurs se tiendra à Singapour le 29 septembre 2026 en marge du Data Centre World Asia. Elle sera l’occasion de faire un point d’étape sur nos ambitions à 2030 et de présenter en détail nos solutions et notre feuille de route stratégique dans les datacenters. »

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde