Newsroom
Finance, Finance |
05.11.2026 07:30Publication des neuf premiers mois 2026
Sur neuf mois, Legrand affiche une très forte croissance des ventes de +22% hors effet de change et un excellent niveau de rentabilité
Croissance organique : +12,7%
Croissance par acquisition : +8,3%
Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,8% des ventes
Résultat net part du Groupe : +19,6%
7 acquisitions depuis le début de l’année, toutes dans les marchés porteurs de la transition énergétique et numérique
Objectifs annuels 2026 relevés
Journée investisseurs du 29 septembre 20261
Nouvelles ambitions 2030
Croissance organique annuelle (CAGR) du chiffre d’affaires : +6% à +8%
Effet périmètre annuel moyen issu des acquisitions : environ +5%
Marge opérationnelle ajustée2 de 21% à 22% des ventes en moyenne
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Au cours des neuf premiers mois de 2026, Legrand a enregistré une croissance très soutenue de son chiffre d’affaires de +22% hors effets de change, portée notamment par une progression organique des activités dans les centres de données de près de +40% ainsi que la contribution des solutions pour la transition énergétique et les acquisitions.
Cette performance s’accompagne d’un excellent niveau de rentabilité, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,8% après acquisitions, illustrant une nouvelle fois notre capacité à conjuguer croissance, discipline financière et excellence opérationnelle ainsi que le déploiement méthodique de notre feuille de route stratégique.
Nous avons présenté nos nouvelles ambitions 2030 lors de notre journée investisseurs du 29 septembre 2026. Elles reposent sur trois axes prioritaires : les centres de données, où le Groupe bénéficie d’un portefeuille d’offres particulièrement complet et d’un positionnement unique pour accompagner la prochaine génération d’infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, la transition énergétique directement liée à l’électrification, et les infrastructures essentielles du bâtiment. Elles s’appuient sur des marchés structurellement porteurs ainsi que sur les moteurs de croissance propres à Legrand : l’innovation, l’expérience client, le pricing et une stratégie d’acquisitions disciplinée. Avec une croissance annuelle organique et par acquisitions de +11% à +13%, et une marge opérationnelle ajustée de 21% à 22% des ventes, elles seront fortement créatrices de valeur.
Forts de notre performance depuis le début de l’année, nous relevons nos objectifs pour 2026 et poursuivons avec détermination notre trajectoire de croissance rentable, responsable et créatrice de valeur. »
1 Pour davantage d’informations, se référer aux documents publiés dans la rubrique Journée investisseurs 2026.
2 Après acquisitions et incluant les charges de restructuration
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde
