Structure du capital au 30 juin 2026
*Correspond aux titres détenus au nominatif par les managers en activité ou ayant exercé une activité au sein du Groupe et aux titres détenus par les salariés dans le cadre d'un FCPE.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Flottant : 96,84 % | 96.84 % |
| Managers et salariés* : 3,12 % | 3.12 % |
| Auto-détention : 0,04 % | 0.04 % |
À découvrir
Espace investisseurs et actionnaires
Connaître le Groupe Legrand
Legrand dans le monde