Newsroom
Finance |
06.11.2025 07:00Publication des neuf premiers mois 2025
Sur neuf mois, Legrand enregistre une croissance de ses ventes de +14,5% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions
Croissance organique : +8,2% portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 12,8% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : en croissance de +16,3%
7 acquisitions annoncées depuis le début de l’année
Soit environ 500 M€ de chiffre d’affaires acquis dans le domaine de la transition énergétique et digitale
4 opérations dans les datacenters
Objectifs annuels 2025 confirmés
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Le troisième trimestre 2025 reste d’excellente facture, poursuivant la dynamique de croissance du Groupe, avec un chiffre d’affaires (hors change) en progression de +13,4 %.
Sur neuf mois, le chiffre d’affaires (hors change), le résultat net part du groupe et le cash flow libre affichent des hausses de respectivement +14,5%, +7,0% et +16,3%.
- Ces performances, parfaitement en ligne avec notre feuille de route, témoignent de l’exécution méthodique et réussie de notre plan ambitions 2030 avec notamment ;
- l’accélération de notre croissance organique, tirée par les datacenters ;
l’accélération de notre croissance externe, avec 7 opérations annoncées depuis le début de l’année représentant environ 500 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel en rythme annuel, et un pipeline qui demeure nourri ; - le maintien d’une grande discipline financière, notamment en termes de gestion du pricing, des coûts et des capitaux employés.
Fort de ces performances solides et d’indicateurs toujours bien orientés dans les datacenters, nous confirmons nos objectifs annuels déjà relevés il y a trois mois. »
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde

