Finance, Finance |

31.07.2025 07:30

Publication du premier semestre 2025

Legrand enregistre au premier semestre 2025 une croissance de ses ventes de +15% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 21.0% après acquisitions
Croissance organique sur le semestre : +9%, portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 13,2% du chiffre d’affaires

Objectifs annuels 2025 révisés à la hausse
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes

Déploiement actif de la feuille de route stratégique 2030
6 acquisitions annoncées depuis le début de l’année
Innovation en produits nouveaux et actions d’excellence commerciale
Objectifs 2030 confortés

 

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Les résultats du premier semestre 2025 sont d’excellente tenue, confirmant la pertinence de notre feuille de route stratégique et les capacités d’exécution des équipes.

Le semestre aura été marqué par les nombreuses initiatives de croissance tant organique, avec notamment de multiples lancements de produits nouveaux et initiatives commerciales, qu’externe avec l’annonce des acquisitions de six très belles sociétés dans les domaines de la transition énergétique et digitale, pour près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel en rythme annuel.
Fort de ces performances, nos objectifs annuels de chiffre d’affaires et de marge sont révisés à la hausse.

Cela fait par ailleurs quasiment une année qu’ont été publiées nos ambitions 2030. Les tendances de marché observées depuis 12 mois, au premier rang desquelles les centres de données (datacenters), qui représentent 24% du chiffre d’affaires total du Groupe sur le premier semestre 2025, mais aussi les opportunités liées à la transition énergétique ainsi que les premiers résultats de notre feuille de route stratégique renforcent notre confiance en notre capacité à atteindre le haut de la fourchette de chiffre d’affaires visée pour 2030, soit environ 15 milliards d’euros, contre 8,6 milliards en 2024. »

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde