Finance, Finance, Groupe |

17.07.2025 07:30

Chiffre d’affaires du premier semestre 2025

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de +13,4% (+15.0% hors effets de change) par rapport à la même période de 2024 pour atteindre 4 774 M€.

Les ventes sont en hausse organique de +9,0% sur la période, avec +10,1% sur le seul second trimestre, portées notamment par la poursuite d’une forte croissance dans le domaine des centres de données.

L’évolution des ventes par destination à structure et taux de change constants se décompose comme suit par zone géographique :

 

1er sem. 2025 / 1er sem. 2024

2ème trim. 2025 / 2ème trim. 2024

Europe

+1,0%

+2,3%

Amérique du Nord et Centrale 

+20,5%

+22,0%

Reste du Monde

+3,3%

+2,1%

Total tendance organique

+9,0%

+10,1%

L’effet périmètre sur le semestre est de +5,5% et l’impact de l’effet de change est de -1,4%.

Objectif annuel 2025 de chiffre d’affaires révisé à la hausse1

Tenant compte des ventes des six premiers mois de l’année et considérant les perspectives
macroéconomiques mondiales actuelles ainsi qu’une normalisation progressive des politiques douanières, Legrand vise désormais pour l’année 2025 une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre +10% et +12% (contre +6% et +10% précédemment) dont une croissance organique comprise entre +5% et +7% et une croissance par acquisition d’environ +5%.

Publication des résultats du premier semestre 2025 et des objectifs financiers annuels le 31 juillet 2025.

 

1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer aux communiqués de presse des 13 février et 7 mai 2025

Communiqué

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde