Pour une productivité et une rentabilité optimales, les usines ont besoin d’installations stables et performantes qui garantissent non seulement la sécurité et l’efficacité, mais aussi un fonctionnement ininterrompu.
Processing area
Maximisez la qualité de l’énergie
Les systèmes de compensation de puissance réactive vous permettent d’augmenter la puissance totale d’une installation électrique. Ils améliorent le facteur de puissance en réduisant les niveaux de pertes du système. Pour le suivi des paramètres d’installation et de gestion de la consommation d’énergie, Legrand propose différentes solutions de mesure et de mesure ainsi qu’un système de supervision de la puissance.
Distribution énergétique fiable et flexible
Le système de jeu de barres Zucchini jusqu’à 6300 A répond à toutes les exigences d’installation : il associe une installation facile, flexible, durable et sécurisée. Le système constitue une solution complète pour connecter les transformateurs au panneau principal ou répartir l’énergie autour du bâtiment, y compris les conduites ascendantes.
Dispositifs de rupture et de protection
Un disjoncteur est à la fois un disjoncteur capable de supporter et casser des courants dont l’intensité est au plus égale à son courant nominal (In) et un dispositif de protection capable de briser automatiquement les surintensités qui surviennent généralement suite à des défauts d’installations. Le choix d’un disjoncteur et ses caractéristiques dépendent de la taille de l’installation.
Disjoncteur de puissance
Assurer la sécurité des personnes et des biens, et la continuité du service.
Les gammes de disjoncteurs Legrand DX3, DPX3 et DMX3 couvrent toutes les capacités de coupure et les courants jusqu’à 6300 A. Les disjoncteurs DMX3, avec contrôle de mesure intégré, apportent une véritable réponse aux exigences de sécurité et de contrôle de l’énergie.
Legrand au coeur de l’industrie agroalimentaire
Économies d’énergie, maîtrise des coûts d’exploitation, hygiène, robustesse, évolutivité et pérennité des installations. Face aux exigences d’hygiène et de sécurité de l’industrie agroalimentaire, Legrand met son expertise en oeuvre pour apporter des réponses pertinentes et pérennes aux besoins des exploitants.
Altis
Altis armoires industrielles - Perforations, régulation thermique et peinture sur commande.
Atlantic
Armoires Atlantic en acier inoxydable, idéales pour les industries alimentaires.
Viking 3
La goulotte à fente ouverte Transcab et les blocs de jonction Viking 3 avec système de marquage CAB 3. Connexions ultra-fiables, clairement marquées.
P17 Tempra Pro
P17 Tempra Pro. Une gamme éprouvée de connecteurs industriels - IP44 et IP 66/67.
RTA
Protection efficace des câbles et des connexions à travers des conduits flexibles RTA en polyamide et PVC.
CHEMINS DE CÂBLES POUR INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS INDUSTRIELS
des solutions d’excellence pour vos projets d’envergure3.46 Mo
TéléchargementÀ découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Espace presse
Réseaux sociaux