Une puissance continue en toutes circonstances et en toute sécurité.
Grandes surfaces
Transformateurs “verts” à haute efficacité jusqu'à 3,15 MVA
Atteindre la performance énergétique en toute sécurité. Dans le cadre de la nouvelle norme européenne, Legrand a développé une nouvelle gamme de transformateurs “verts” allant jusqu’à 3,15 MVA. Ces transformateurs Haute Efficacité sont la garantie d’une importante réduction des pertes énergétiques, aussi bien en charge qu’à vide.
Ils permettent de plus grandes économies d’énergie et de CO2.
Tableau électrique communiquant- XL3 MODBUS
L’alimentation électrique est une partie sensible d’une grande ou moyenne surface. Pour faciliter la maintenance, Legrand a développé une solution de supervision qui permet de relever en temps réel tous les paramètres électriques : courant, tension, puissance énergie active et réactive. Ce système permet aussi d’afficher des signaux d’alarmes comme l’absence de tension, la surcharge, la surchauffe et le court-circuit et de connaitre le nombre d’intervention et le nombre d’heure de fonctionnement des disjoncteurs.
Building management
Une mesure intelligente pour une consommation optimisée des grandes surfaces. La supervision permet l’intégration des applications clés d’une grande surface : le statut des éclairages de sécurité, le contrôle de l’éclairage, le pilotage des ouvrants, l’affichage des consommations énergétiques, le contrôle de la CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) et le statut des alarmes. Le système de gestion du bâtiment Legrand est composé du logiciel de supervision “Building Manager visualiseur”, pour gérer les applications (IP KNX, IP Modbus, IP Bacnet, IP SCS). En fonction de vos besoins, l’automate “Building Manager decider” permet de faire interagir ces solutions entre-elles.
Inverseur de sources
La permutation des sources pour un service en continu.
Le bloc froid d’un hypermarché ou d’un supermarché nécessite une très forte continuité de service : en effet, en cas de coupure de courant, les congélateurs et chambres froides doivent pouvoir être maintenus à bonne température. Cela nécessite d’installer un inverseur de sources motorisé qui pourra, le cas échéant détecter une perte ou une absence de tension sur la ligne principale, donner l’ordre au générateur de secours de démarrer et inverser la source vers le générateur de secours.
Enveloppes Atlantic Inox
Les enveloppes Atlantic Inox 304L ou 316L sont conçues pour être au cœur du process alimentaire. Leur IP 66 et leur résistance au choc IK 10 les rendent résistantes à toutes épreuves. Leur rugosité inférieure à 0,5 µm assurent leurs compatibilités alimentaires.
Canalisations éléctriques
Dédiées à l’alimentation des éclairages et à la distribution de l’énergie dans le bâtiment, les canalisations électriques préfabriquées Legrand offrent une excellente facilité d’installation.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux