Le marché des installations électriques pour les résidences pour personnes âgées et les maisons médicalisées sont en constante augmentation. Avec ses marques spécialisées Intervox, Tynetec et Neat, Legrand est un fournisseur mondial clé pour les solutions d’assistance à l’autonomie, depuis les solutions de soins à domicile jusqu’aux solutions de Télésanté et les systèmes en réseau pour les maisons médicalisées.
Assistance à l'autonomie
Assistance à l’autonomie : axe prioritaire du développement durable pour Legrand
Notre stratégie : développer des solutions d'aide à l'autonomie
Pour accompagner la personne en perte d’autonomie, Legrand développe des produits qui garantissent la sécurité de personnes fragiles ou fragilisées. Ces solutions d’aide à l’autonomie offrent un accès simplifié aux fonctions du bâtiment. Elles permettent aussi de faciliter les relations avec l’environnement social. L’objectif est que les utilisateurs puissent rester vivre plus longtemps à leur domicile, en toute sécurité pour eux comme pour leur entourage.
Prévenir les chutes
Les pertes d’équilibre et les chutes entraînent fréquemment de graves blessures pour les personnes âgées. Les zones sombres représentent un danger particulier ; cependant, les plinthes éclairées, les interrupteurs avec une couronne lumineuse, les capteurs de présence, les interrupteurs automatiques et les goulottes éclairées constituent une façon simple et efficace de réduire ce risque.
Telecare avec Tynetec
Telecare est un service de téléassistance qui contribue à aider et à augmenter les chances des personnes de continuer à vivre chez elles et/ou de maintenir une vie autonome grâce à une aide adaptée. Les utilisateurs actuels de Telecare peuvent avoir l’esprit tranquille, sachant qu’une aide est disponible en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Une alarme à domicile (telle que la Tynetec Reach) est reliée à la ligne téléphonique et un pendentif personnel est donné à l’utilisateur (tel que le Tynetec Touch). Lorsque l’utilisateur appuie dessus, l’appel est automatiquement transféré à un centre de surveillance, à un membre de la famille ou à un ami qui évaluera ensuite la situation et fournira l’aide nécessaire.
Alerter et limiter les conséquences
Afin de permettre aux personnes âgées de rester autonomes chez elles aussi longtemps que possible, il est important de bien sécuriser leur lieu de vie. Des détecteurs peuvent être installés : ils permettent non seulement de déclencher les alarmes en cas d’une urgence liée au gaz, au feu ou à l’eau, mais également de couper la source concernée automatiquement dans chaque cas.
Packzen Intervox Legrand
PackZen, la solution de bienveillance d’Intervox. Ce dispositif est adapté aux personnes âgées vivant à leur domicile : leurs proches sont informés en temps réel grâce à l’application de la vie au sein du logement (température du logement, porte d’entrée fermée etc.). Il vient en complément des solutions de téléassistance.
Le TeleMedCare Neat
Le moniteur de santé TeleMedCare Neat mesure les paramètres vitaux essentiels tels que le pouls, la pression artérielle ou les niveaux de glycémie de façon précise et fiable, et transmet ces informations par internet.
Pilulier
Conçu pour fournir une solution de gestion des médicaments efficace qui peut être surveillée via un système de Télésanté.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux