Il s’agit de data centers de grande taille dans lesquels différentes entités peuvent louer des serveurs ou des espaces libres afin d’y installer leurs propres équipements. Le niveau de sécurité y est élevé.
Cette solution permet d’externaliser entièrement la gestion des données avec l’assurance d’une continuité de service optimale. Pour ce type de data center, Legrand peut vous accompagner lors de la phase d’élaboration de votre projet.
Corporate & Colocation
Solutions pour Datacenter de Grande taille
Le free standing corridor
Le Free Standing Corridor de Minkels est un système de confinement d'allée chaude/froide entièrement autonome, grâce auquel des allées fermées peuvent être créées indépendamment des racks informatiques, ce qui n'est pas habituel dans le secteur des data centers.
Sa conception modulaire se compose d'un châssis, de panneaux muraux, de panneaux de toit et de portes coulissantes. Immédiatement après la mise en place, l'efficacité énergétique atteinte est similaire à celle d'un système classique de confinement d'allée avec racks informatiques.
La gamme Free Standing Corridor apporte aux data centers d'entreprise et commerciaux une solution d'efficacité énergétique de type « pay-as-you-grow » et rentable, pour un investissement initial (CAPEX) faible.
PDUs intelligent
L'offre Raritan comprend des modèles 230 V et 415 V déclinés dans des centaines de configurations différentes, y compris avec surveillance prise par prise pour une meilleure efficacité de la consommation énergétique des data centers. La collecte de données à distance et « au niveau du rack » concernant le courant (ampères), la tension, la puissance (kVA, kW), et la consommation énergétique (kWh) vous permet :
- d'évaluer des racks complets et des équipements informatiques individuels afin d'identifier les dispositifs informatiques inefficaces et les serveurs fantômes,
- d'identifier les racks consommant plus d'énergie que nécessaire et de déployer la « puissance égarée » ailleurs,
- de favoriser des comportements énergétiquement efficaces et de soutenir les initiatives de durabilité.
Les données énergétiques obtenues depuis les PDU peuvent vous aider à calculer le PUE au niveau unitaire, pour un reporting PUE de catégorie 3. Les PDU intelligents envoient les données de consommation énergétique à travers le réseau vers une solution DCIM du type Power IQ® afin de calculer automatiquement le PUE. La puissance totale consommée par chaque rack peut être comparée à la puissance consommée par l'ensemble du bâtiment afin de servir de base au calcul du PUE.
Les transformateurs HT/BT Green T.HE
Ils permettent d’obtenir un rendement énergétique performant et de réduire l’empreinte environnementale (moins de substances polluantes). Ainsi, avec ces transformateurs Haute Efficacité, on observe en moyenne 3 fois moins de perte qu’avec un transformateur standard.
L’offre Green T.HE Legrand vous apporte des solutions de niveaux de perte R(BoBk), BoAk, AoBk et AoAk. La nouvelle classification selon la norme EN 50541-1 stipule que le transformateur ayant le moins de perte réduite sera de classe AoAk.
Solutions de fibre optique MTP/MPO
Afin de garantir la prise en charge des protocoles 40/100 Gbit/s et de fibre optique, optez pour les solutions LCS³ haut débit utilisant la fibre optique – parmi lesquelles nos nouveaux connecteurs et cassettes MTP ! Ils assurent une parfaite connexion en quelques secondes seulement, pour des liaisons aux performances excellentes du panneau de brassage au poste de travail ! Ces solutions peuvent être utilisées pour créer des architectures de câblage pour les infrastructures LAN et SAN des data centers de niveau OM3 et OM4, en multimode et en mono-mode OS1/OS2.
Mighty Mo 20 rack de connectivité
Les racks de connexion LCS³ Mighty Mo 20 à 4 montants offrent quant à eux une plate-forme de montage économique pour les switches et serveurs, tandis que les racks réglables permettent d'ajuster les 4 rails de montage même après que le rack a été fixé au sol. Les espaces prévus à l'avant et à l'arrière permettent le brassage des équipements et serveurs.
Solutions micro Data Center
Afin de vous permettre de bénéficier d'une infrastructure informatique efficace et évolutive à l'encombrement minimal, Minkels et Legrand ont développé des solutions pour micro data center. Nos experts ont regroupé la distribution de l'alimentation, le refroidissement, l'hébergement et l'infrastructure mécanique dans des solutions tout-en-un. Ces solutions pour micro data center vous offrent une salle de serveurs complète et compacte, à laquelle des modifications spécifiques peuvent être apportées afin de répondre exactement à vos besoins. De nombreux accessoires et options sont disponibles afin de vous permettre d'étendre votre infrastructure en fonction de l'évolution de vos besoins !
LES PDU AU COEUR DES RÉSEAUX
Du Data Center au petit réseau local, la gamme de bandeaux de distribution d’énergie (PDU) Legrand, fort de 60ans d’expérience dans le domaine de l’électricité, vous apporte des solutions innovantes en réponse à vos besoins les plus spécifiques.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Site Data center Legrand