Legrand propose pour les bâtiments de santé un nouveau concept innovant autour de la chambre qui combine assistance à l’autonomie, hygiène, performance énergétique. Elle garantit confort et sécurité aux patients résidents, efficacité des soins au personnel soignant, et un niveau élevé de maintenabilité pour l’exploitant.
Chambre patient
Confort et hygiène durable
Gaine tête de lit
Hub technologique au service du confort de vie du patient résident et de travail du personnel soignant.
Legrand dispose de 2 gammes de gaines tête de lits : appliques médicalisées et appliques à Leds, pour répondre aux différentes typologies d’établissements de santé : cliniques, hôpitaux, foyers, logements spécialisés… Elles combinent de nombreuses innovations en connectiques (manipulateur, appel infirmière…) et éclairage (soin, lecture, ambiance, nuit…) pour garantir confort au résident et efficacité au personnel.
Appel infirmière
Disposer d’informations en temps réel pour le personnel soignant et traiter les appels avec une efficacité optimale.
La solution Legrand s’adapte à tous les modes d’organisation des services de santé. Elle permet une plus grande liberté de mouvements pour être davantage disponible et au contact des patients résidents. Le dispositif propose une traçabilité des interventions.
Traitement antimicrobial
L’hygiène au cœur des préoccupations des établissements de santé.
Legrand prend en compte cette problématique dès la conception de ses solutions. Pour réduire le risque de transmission d’infections nosocomiales, tous les composants disposent d’un traitement à base d’ions argent Ag+ qui élimine 99,99 % des bactéries.
Legrand - Bâtiments de santé - Solutions intégrées
Legrand dispose d’un réseau de partenaires et de services dédiés pour vous accompagner à chaque étape de votre projet. Une réponse globale avec une marque forte est un gage de sécurité dans la continuité pour une exploitation performante du bâtiment de santé.
Terminal chambre
Le patient est en contact permanent avec le personnel de l’hôpital grâce au terminal.
Excel Life™
Prises Electresafe Excel Life™ avec un disjoncteur différentiel 10 mA intégré avec un seuil de déclenchement plus sensible pour permettre une meilleure protection individuelle et une détection des défaillances des équipements essentiels.
Aide rapide en cas d’urgence
Dispositifs d’appel pour salles de bain pour une aide rapide en cas d’urgence.
Bracelet transmetteur radio
Cette solution permet de contrôler les mouvements des patients qui présentent des problèmes de désorientation.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux