Il s’agit de petits data centers répondant aux besoins d’entreprises de petite et moyenne taille dont :
- le cœur d’activité n’est pas directement lié à l’informatique (universités, hôpitaux, mairies…),
- le rayonnement est plutôt régional et national.
Leur gestion est encore grandement internalisée mais se trouve de plus en plus externalisée avec l’arrivée du cloud computing.
Solutions pour datacenter de petite et moyenne taille
ASI modulaire
Les Alimentations Sans Interruption, qui permettent de basculer momentanément sur une batterie de secours en cas de problème électrique (protégeant ainsi les matériels et les données), peuvent être composés d’éléments remplaçables à chaud, comme les batteries. Pouvoir changer un module d’ASI étant primordial pour l’évolutivité d’une installation, les ASI modulaires Legrand « Online double conversion » intègrent toutes un système hot swap. Cela garantit une continuité et une qualité de l’alimentation électrique optimale.
Solutions LCS3 - Nouveau connecteur cat.8
Le nouveau connecteur sans outil de Cat. 8 STP, avec une vitesse de transmission (BIT rate) de 25 Gb/s à 40 Gb/s, est au cœur des performances du nouveau système LCS³.
Testé jusqu'à 2500 cycles de connexion / déconnexion et conformément à la norme ISO/IEC 11801. Ce nouveau connecteur assure une connexion parfaite en quelques secondes.
Contrôle et gestion à distance
L'incapacité à identifier rapidement les dépendances d'un actif et les points de défaillance potentiels peut rendre les serveurs inexploitables, tandis que la capacité de localisation des causes des défaillances et de correction rapide des problèmes d'alimentation peut aider à restaurer les services et à réduire les interruptions.
Les solutions KVM-Over-IP de Raritan permettent d'accéder aux serveurs et de les contrôler depuis n'importe quel emplacement, via une connexion IP sécurité, pour une supervision optimale.
Solutions "Row-based cooling"
Ces solutions de refroidissement intégrées à l’allée (entre ou dans les armoires) permettent de réduire la complexité de l’installation et de refroidir au plus près du serveur. Particulièrement adapté pour des solutions Haute Densité ou pour des salles n’ayant pas de faux plancher, le row-based cooling optimise le flux d’air pour qu’il soit le plus court possible, ce qui entraîne moins de déperditions.
Solutions PDU (Power distribution units)
Le relevé de mesures sur les PDU en rack permet aux responsables de data centers de surveiller en temps réel la puissance consommée afin d'éviter les interruptions liées à une surcharge des circuits et de veiller à une utilisation efficace des sources d'alimentation. Les PDU Legrand sont équipés d'un ampèremètre. L'ampèremètre de PDU 1-U peut être tourné à 90° afin d'assurer une lecture facile quelle que soit la position de montage (horizontale ou verticale).
Les PDU intelligents PX de Raritan sont dotés de fonctions de surveillance qui permettent de détecter les problèmes cachés dans la chaîne d'alimentation, de tester la redondance et de mettre en place un équilibrage des charges plus efficace avec des mesures détaillées de l'alimentation de chaque serveur.
Les PDU au coeur des réseaux
Du Data Center au petit réseau local, la gamme de bandeaux de distribution d’énergie (PDU) Legrand, fort de 60ans d’expérience dans le domaine de l’électricité, vous apporte des solutions innovantes en réponse à vos besoins les plus spécifiques.
à découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Site Data center Legrand