Legrand permet à chacun de configurer son logement selon ses désirs, grâce à une centaine de gammes de dispositifs électriques qui conviennent à tous les secteurs et à virtuellement tous les styles, avec des finitions allant du plastique fonctionnel classique à des matériaux plus inhabituels comme le cuir, le béton ou les cristaux Swarovski.
Des designs qui épousent votre personnalité
Des designs qui épousent votre personnalité
Legrand permet à chacun de configurer son logement selon ses désirs, grâce à une centaine de gammes de dispositifs électriques qui conviennent à tous les secteurs et à virtuellement tous les styles, avec des finitions allant du plastique fonctionnel classique à des matériaux plus inhabituels comme le cuir, le béton ou les cristaux Swarovski.
La mesure est cruciale pour l'efficacité énergétique
La mesure est à la base de tous les diagnostics. Une simple surveillance de la consommation permet d'économiser entre 8 et 12 % d'énergie. Le système de surveillance énergétique proposé par Legrand permet d'afficher et de superviser les informations relatives à la consommation électrique, les détails sur les perturbations du réseau, la distorsion harmonique, etc., soit sur place, soit à distance. Il est ainsi possible d'identifier les points critiques en amont, afin de cibler les actions correctives de façon optimale. Les effets peuvent être surveillés en aval et toute dérive contrôlée.
Un lien permanent avec votre habitation
La possibilité de gérer les différentes fonctions à l'aide d'un smartphone s'ajoute à la simplicité d'installation du portier Classe 300EOS with Netatmo. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pourrez gérer les appels, ouvrir le portail, activer la caméra ou actionner les lumières temporisées du jardin. Et tout cela d'un simple contact.
MOTORIZED SHADES STATE-OF-THE ART NATURAL LIGHT CONTROL
Depending on how much privacy and light control you need, roller shades are a timeless window covering that complement any room. Also, they can contribute to saving energy. QMotion shades come in a variety of styles and fabric options, so you’ll never need to compromise integration for style.
Céliane
Céliane se redessine pour inspirer la créativité ! Venez découvrir la nouvelle gamme d'interrupteurs et prises Céliane de Legrand
Prise connectée
Le bloc de prises électriques portatif permet de contrôler et de gérer votre habitation à distance depuis un smartphone ou une tablette à l'aide de l'application LEGRAND MOBILE SOCKET.
Système de diffusion
Les systèmes Nuvo de diffusion audio dans toute la maison garantissent une expérience d'écoute sans précédent.
Téléassistance
Les solutions de téléassistance Tynetec permettent aux personnes de rester plus longtemps autonomes chez elles. Contrôlez et gérez votre habitation à distance depuis un smartphone ou une tablette à l'aide de l'application LEGRAND MOBILE SOCKET.
Interrupteur Lumi
Pour une sécurité renforcée et une simplification des gestes du quotidien : interrupteur lumineux, prise électrique easy-connect.
Kit cache-câbles pour TV
Notre nouveau kit cache-câbles pour TV à écran plat permet de cacher les câbles par un simple encliquetage. Il est très facile à installer et peut être peint pour se fondre dans le mur. Besoin d'ajouter un élément ? Pas de problème. Déclipsez le cache, passez les câbles et clipsez à nouveau le cache.
À DÉCOUVRIR
Legrand dans le monde
Le Design Legrand
Espace presse
Réseaux sociaux