Des fonctions innovantes et design pour une expérience consommateur unique.
Boutiques & restauration rapide
Boutiques, restauration rapide
Tableau de répartition et mesure
Efficacité, simplicité et design pour une installation électrique performante, accessible en pose saillie comme en encastré. Les tableaux de répartition XL³ 125 offrent un éventail de fonctionnalités innovantes qui simplifient le câblage et l’installation avec une esthétique moderne en saillie. Garants d’une intégration parfaite dans tous les environnements, les coffrets encastrés Practibox facilitent la mise en œuvre avec par exemple plus d’espace disponible entre les rails…
Goulotte DLP
Des solutions universelles et esthétiques pour une distribution du courant en toute discrétion. Véritable concentré d’innovations alliant rapidité de mise en œuvre, esthétique et tenue à l’arrachement, les goulottes sont la réponse idéale aux besoins de cheminement de câbles et à l’installation d’appareillages. Le principal atout : une solution facile à installer, flexible et évolutive intégrant courants forts, courants faibles et commandes.
POP-ups
Un accès sûr et rapide aux réseaux pour un plus grand confort d’utilisation. Extra-plates et disponibles dans plusieurs finitions, les pop-ups s’intègrent parfaitement au sol ou dans le mobilier. Leur design soigné et leur système de verrouillage évitant les ouvertures intempestives garantissent une intégration discrète, esthétique et sécurisée.
Prise de sol
Une solution extra-plate pour un accès au courant tout en finesse. Ces plaques extra-fines sont garanties avec des indices de protection élevés (étanchéité IP44 et résistance au choc IK 08 ). Equipés d’un clapet avec ouverture à 180°, les réceptacles pour prises de sol bénéficient d’une finition extra fine (épaisseur 2 mm) pour une intégration tout en discrétion.
Céliane et Artéor
L’innovation au service de l’appareillage améliore “l’expérience consommateur”. Les gammes Céliane et Artéor offrent aussi bien des fonctions d’éclairage simples que des solutions intelligentes pour aller encore plus loin dans le confort et la décoration, avec par exemple le balisage LED.
Pilotage
Des solutions intelligentes pour une gestion centralisée d’un commerce.
Par le biais d’interfaces de commandes conviviales et innovantes, les écrans tactiles permettent un pilotage centralisé du système d’éclairage, des volets roulants et de la diffusion sonore de l’enseigne.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux