Legrand propose pour les bâtiments de santé un nouveau concept innovant autour de la chambre qui combine assistance à l’autonomie, hygiène, performance énergétique. Elle garantit confort et sécurité aux patients résidents, efficacité des soins au personnel soignant, et un niveau élevé de maintenabilité pour l’exploitant.
Salle personnel hospitalier
Confort et hygiène durable
Appel infirmière
Disposer d’informations en temps réel pour le personnel soignant et traiter les appels avec une efficacité optimale.
La solution Legrand s’adapte à tous les modes d’organisation des services de santé. Elle permet une plus grande liberté de mouvements pour être davantage disponible et au contact des patients résidents. Le dispositif propose une traçabilité des interventions.
Deux systèmes disponibles
En plus de son système d’appel infirmière basé sur la technologie BUS/SCS, conforme aux normes VDE0834, Legrand propose un système sans fil d’Aid Call, une filiale de Tynetec.
Le système d’appel infirmière sans fil Aid Call’s Touchsafe® est un système professionnel fiable et sécurisé conforme aux normes européennes de Classe 1 les plus rigoureuses en matière de sécurité. Il offre des fonctions de sécurité avancées, une flexibilité totale et peut être installé et mis à jour très facilement. Les offres sont conçues pour répondre aux exigences et aux besoins individuels.
Sécurité dans la zone du patient
Des zones sensibles telles que les pharmacies ou les bureaux contenant les dossiers des patients doivent être sécurisées pour empêcher tout accès non autorisé. Différents mécanismes de contrôle – du lecteur de badges au contrôle d’accès biométrique – sont installés afin de garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder à certaines zones. Lorsque les patients doivent être surveillés pour leur propre sécurité (comme dans les établissements destinés aux personnes souffrant d’Alzheimer), des systèmes de prévention de l’errance permettent de suivre les mouvements du patient et préviennent le personnel soignant si celui-ci quitte une zone définie.
Legrand - Bâtiments de santé - Solutions intégrées
Legrand dispose d’un réseau de partenaires et de services dédiés pour vous accompagner à chaque étape de votre projet. Une réponse globale avec une marque forte est un gage de sécurité dans la continuité pour une exploitation performante du bâtiment de santé.
Fonctions Mosaic
Plus de 250 fonctions dont plus de 50 antimicrobiennes disponibles rapidement dans la plupart des pays du monde.
Éclairage automatique
Accroître le confort et la sécurité du résident dans ses déplacements nocturnes et libérer du temps pour le personnel.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux