Élément essentiel dans un Data Center, la « technical room » doit être dimensionnée pour distribuer et protéger l’ensemble des infrastructures électriques du bâtiment jusqu’aux serveurs. Tout cela dans un respect de qualité d’énergie et de réduction de l’énergie consommée.
Data Center - Salle technique
Transformateurs secs
Legrand propose des transformateurs sûrs et performants qui répondent aux exigences des data centers.
Compacts et faciles à mettre en oeuvre, les transformateurs secs ht/bt disponibles jusqu’à 20 000 kva optimisent la consommation lors des phases de non-activité des bâtiments. Ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et réduisent les coûts de maintenance. Recyclables, ils sont également non polluants.
Disjoncteurs de puissance
DX, DPX, DMX3 , la gamme de disjoncteurs Legrand couvre tous les pouvoirs de coupure mais aussi toutes les intensités jusqu’à 6 300 A.
En garantissant les plus hauts niveaux de performance, ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent l’évolutivité de l’installation. Les disjoncteurs ouverts DMX3 avec contrôle de la mesure intégrée sont la réponse aux exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.
Mesure et supervision
La mesure permet de connaître en direct l’état de ses consommations. En apportant des actions correctives il est possible de réduire les dépenses énergétiques. Les protections centrales de mesures et compteurs d’énergie i.communicants intégrés au TGBT permettent de contrôler et d’analyser les consommations. Ils contribuent à améliorer les performances électriques des applications Data Center par la mise en place d’actions correctives. La supervision est possible sur PC ou centrale de mesure.
Continuité de service
Modulaires ou traditionnels, le juste dimensionnement et le rendement élevé de l’UPS sont essentiels. Les offres UPS permettent de réduire les consommations d’électricité. Ils améliorent également le rendement global et atteignent 99 % en mode ECO et 95 % en mode On Line.
Legrand - Data Center - Integrated solutions
L’urbanisation efficace d’un Data Center en réalisation ou reconfiguration nécessite des solutions techniques dédiées. La mise en oeuvre d’une gamme complète de produits de la même marque est une sécurité.
PDU Intelligent Raritan
Ils garantissent non seulement une distribution de puissance fiable aux serveurs, mais fournissent également des fonctionnalités avancées telles que la mesure de puissance, la surveillance de l’environnement et le contrôle de sortie à distance.
VariCondition
Le système de refroidissement par eau à base de rangement VariCondition H2O est conçu pour résoudre les défis de haute densité de la manière la plus efficace et la plus rentable.
Ortronics Mighty Mo20
Plus de refroidissement avec moins d’énergie : les rails latéraux en nid d’abeille offrent une meilleure ventilation des équipements, tandis que les déflecteurs d’air isolent efficacement l’air du couloir froid et chaud.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Site Data center Legrand