Surveillance et protection, facteurs de réussite
Sécurité optimisée
Sécurité optimisée
Sécurité par vidéosurveillance
Une offre élaborée pour une surveillance globale du centre commercial. Legrand propose des solutions complètes pour visualiser, enregistrer et analyser les informations relatives au bâtiment. La mise en oeuvre de solutions de haute qualité passe par une bande pasante fiable. Aves les caméras IP de Legrand, il vous suffit de 1,5 Mbps à 4 Mbps de bande passante pour obtenir une image de haute qualité.
Eclairage de sécurité
Des solutions autonomes ou adressablespour une évacuation rapide et sûre des personnes. Avec ses solutions d’éclairage de sécurité et sa technologie à LED, Legrand associe plus que jamais sécurité et économies d’énergie. Conformes aux engagements du Groupe en matière d’environnement, ces systèmes de sécurité sont proposés dans le monde entier.
Alarme incendie
Un système d’alarme complet, de la détection à la mise en sécurité, pour une protection optimale. Conventionnels ou adressables, les systèmes d’alarme
incendie Legrand permettent de détecter, signaler, évacuer et mettre en sécurité le bâtiment.
LCS3 : une nouvelle gamme de câblage structuré
Legrand LCS3, une nouvelle gamme de solutions de câblage structuré cuivre et fibre optique. Baptisées LCS3, ces solutions innovantes et performantes permettent de répondre à la croissance des volumes de données échangées, à la multiplication des réseaux et aux besoins de débits plus importants tout en proposant un encombrement optimisé et une maintenance facilitée. LCS3 comprend par exemple de nouveaux connecteurs permettant de répondre aux environnements les plus critiques, notamment dans les data centers.
Contrôle d'accès
Un contrôle aux points stratégiques (entrée des zones sensibles, réserves, locaux du personnel…) pour une protection pertinente.
Legrand propose un système de contrôle d’accès à maintenance réduite composé de fonctions ergonomiques et simples d’utilisation : la solution idéale pour ouvrir les espaces d’accueil tout en protégeant les zones privées.
Building management
Une solution de gestion du bâtiment pour un pilotage plus efficace du centre commercial.
Le logiciel de supervision permet de gérer les solutions de gestion du bâtiment telles que :
- le contrôle de l’éclairage et l’éclairage de sécurité,
- la vérification de l’état de toutes les alarmes (par exemple l’alarme incendie),
- la visualisation des consommations énergétiques du bâtiment,
- le contrôle de la température.
Pour aller plus loin, l’automate “Building Manager decider” permet de faire interagir toutes les solutions entre elles.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux