Les installations industrielles doivent être fiables et fonctionner en toute sécurité même dans des conditions extrêmes: hautes températures, rayonnement UV, jets d’eau haute pression, substances corrosives, eau salée, forces mécaniques lourdes et autres facteurs exigent une robustesse et une sécurité maximales.
Environnement extrème
Environnement extrème
CoÛt, efficacité et durabilité
Avec plus de 200 000 km de plateaux installés à travers le monde, Cablofil est le chemin de câbles en treillis métallique le plus testé et le plus spécifié au monde. Il convient à toutes les applications, y compris les environnements marins et les usines de transformation alimententaire. Les échelles de câbles Swift et les chemins de câbles en métal sont réputés pour les grandes et les petites installations - jusqu’aux installations très lourdes dans les raffineries et les applications industrielles lourdes. Le PVC ou les systèmes en GRP sont idéaux pour les configurations industrielles dans des environnements corrosifs où une forte résistance mécanique est essentielle - par exemple, dans les tunnels ferroviaires et routiers, les sites chimiques ou les centrales nucléaires.
Transformateurs Zucchini
Transformateurs Legrand Zucchini pour la distribution de puissance et d’énergie et la propulsion pour les applications navales et offshore. Certifié par les plus importants organismes de classification.
Résistant pour les environnements extrêmes
Les atmosphères salines et autres environnements corrosifs et extrêmes constituent un test d’endurance particulier pour l’installation électrique. Legrand propose une large gamme de solutions spécifiques répondant à ces défis.
Des transformateurs en passant par les boîtiers industriels et les unités combinées jusqu’aux conduits ATEX: ils sont conçus pour résister aux conditions les plus sévères.
Cablofil
Dans cette nouvelle version de la vidéo CABLOFIL®, vous découvrirez les dernières innovations du leader mondial des chemins de câbles en treillis métallique: Faslock Auto (virages), Fasclic Auto (longueurs), CSN Auto (supports), Grifequip 2 (réseau de masse), Cablofil SPV (applications photovoltaïques), CM100 et Cotfil U (applications alimentaires).
Armoire Marina
Armoires Marina en polyester renforcé de fibre de verre pour atmosphères salines ou autres environnements corrosifs et agressifs.
NEMA
Interverrouillages mécaniques fusibles, construction extra-robuste, NEMA 4X et 12 étanches.
Hypra
Les prises industrielles Hypra et les unités combinées offrent une durabilité maximale.
Contrôleur
Contrôleur manuel: impact, chimique et résistant à la température. Développé pour les emplacements dangereux.
CHEMINS DE CÂBLES POUR INFRASTRUCTURES ET BÂTI-MENTS INDUSTRIELS
Des solutions d’excellence pour vos projets d’envergure.3.46 Mo
TéléchargementÀ découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux