Installation électrique puissance

La protection jusqu'à 4 000 A

Pour garantir une protection efficace et la continuité de service, Legrand propose des solutions à la pointe de la technologie et à la mise en oeuvre rapide.
 

LA PROTECTION EFFICACE JUSQU’À 4 000 A

Avec les disjoncteurs ouverts DMX3, les disjoncteurs DPX, les inverseurs de source ou les armoires de distribution XL3, Legrand offre des solutions fiables, efficaces et faciles à mettre en oeuvre.

Le système englobe des solutions de distribution standards ou optimisées. Les canalisations préfabriquées Zucchini permettent de connecter le tableau principal et les tableaux divisionnaires au réseau du bâtiment pour constituer un système complet de distribution de premier ordre.

Pour compléter cette offre, Legrand met à votre disposition des logiciels pour concevoir et implanter les tableaux de distribution, ainsi que des guides techniques, des formations et le support technique pour aider à choisir les solutions puissance optimales.
 

ARMOIRES ET COFFRETS XL3 ET ALTIS

Conçue et développée à partir des qualités technologiques d’ XL3 4000, l’ensemble de la gamme allie un design élégant, une qualité de construction irréprochable et offre une facilité et une rapidité d’installation inégalées.

Les armoires Altis, quant à elles, visent spécifiquement le domaine et les applications industrielles.

armoire et coffret

Comparaison tableau optimisé et tableau standard

Pour les professionnels du câblage, Legrand propose de découvrir une vidéo aussi pratique qu'utile. En un clin d'œil, comparez les avantages de la répartition optimisée par rapport à une répartition standard.

Vous allez vite découvrir que l'installation d'un tableau optimisé, ici XL³ 4000, n'a que des atouts : gain de temps, d'espace, de performance, de sécurité et surtout moins cher. De la mise en place des jeux de barres à l'installation du disjoncteur, en passant par les protections modulaires, à chaque étape, la répartition optimisée a une longueur d'avance. Il ne vous reste plus qu'à faire le bon choix. 

Disjoncteurs DMX³ et DPX

La gamme complète d’équipements de protection Legrand apporte des solutions efficaces et puissantes pour protéger les installations électriques.

> En savoir plus

Une offre modulaire intelligente

Disjoncteurs, protection différentielle, parafoudres, contacteurs ... forment un système complet qui permet d'organiser librement les tableaux de distribution.

> En savoir plus

Canalisations électriques

Système complet de distribution des courants de 25 à 5000 A, depuis le transformateur jusqu’aux luminaires, par canalisations rigides préfabriquées.

Prises industrielles

Legrand propose des prises industrielles jusqu’à 125A et des coffrets de prises conçus pour des applications spécifiques dans les environnements sévères.

Blocs de jonction viking 3

Par ses connexions d’une très grande fiabilité (que ce soit par vis ou en automatique), Viking 3 s’impose comme un élément essentiel d’une installation de puissance.

 

Transformateurs HT/BT

Les transformateurs secs Zucchini HT/BT permettent de réduire les risques d’incendie et de diffusion de substances nocives dans l’environnement. En version haute efficacité (à perte réduite), ils permettent des réductions de consommation d’énergie.

> Accéder

Nouveau DMX3

Brochure

16.58 Mo

Téléchargement

À découvrir

Espace investisseurs et actionnaires