Distribuer l'énergie - Disjoncteur de puissance DMX3 et DPX3
Appareil de coupure et protection
Un disjoncteur est à la fois un coupe circuit qui peut résister et couper des courants d’une intensité au moins égale à son courant nominal (In), et un appareil de protection qui peut automatiquement couper des surintensités qui généralement apparaissent à la suite de défauts dans les installations.
DMX³ disjoncteur ouvert jusqu'à 4000 A
Les disjoncteurs sont dit « ouvert » car les chambres de coupure sont à l’air libre pour permettre une meilleure dissipation thermique. Leur robustesse mécanique et électrique en font un appareil idéal pour contrôler et protéger la tête des installations basse tension.
DMX3 propose une unité de protection à affichage digital qui permet un réglage précis des conditions de protection tout en maintenant une sélectivité totale avec les appareils secondaires. L’unité de protection MP6 a des fonctions supplémentaires par rapport à l’unité de protection standard MP4 (mesure, harmoniques, etc…).
Disjoncteurs boîtiers moulés DPX jusqu'à 1600A
Les disjoncteurs boîtiers moulés DPX offrent des solutions de protection optimale pour tous les bâtiments tertiaires ou industriels. Les DPX sont disponibles en version magnéto-thermique et électronique avec des courants nominaux de 16A à 1600A et des pouvoirs de coupure de 16kA à 100kA. Les principales caractéristiques des DPX sont des dimensions optimisées, une facilité d’installation et leur parfaite intégration.
Disjoncteurs de puissance DPX³ - Protection fiable et mesure précise jusqu’à 1600 A
Les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ 630 et 1600 étendent les avantages de la gamme DPX³ jusqu’à 1600 A. En plus d’une protection fiable et précise, les disjoncteurs DPX³ apportent de nombreux avantages pour les tableaux basse tension.
Protection différentielle
Comme les disjoncteurs ouverts DMX3, les disjoncteurs de puissance DPX peuvent être équipés de blocs différentiels.
Protection différentielle
Bloc différentiel pour DPX 630.
Commande motorisée
Les disjoncteurs DPX se pilotent à distance grâce aux commandes motorisées.
Moniteur
Les produits de supervision Legrand s’intègrent à tous les logiciels de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) du marché.
Contrôle et télécommande
Par le biais de l’option communication, les disjoncteurs DMX3 et DPX peuvent s’intégrer dans un système de supervision pour optimiser les performances d’une installation électrique en surveillant son état, en mesurant les grandeurs électriques et en commandant les appareils à distance.
À découvrir
Connaître le Groupe Legrand
Espace investisseurs et actionnaires
Legrand dans le monde