Disjoncteurs, dispositifs de protection contre les courants résiduels, dispositifs de protection contre les surtensions, appareils auto-réarmables, interrupteurs temporisés ou photosensibles... - La protection des personnes et des biens contre les défauts électriques est assurée tout en optimisant la consommation d’énergie et le fonctionnement.
LE GROUPE LEGRAND PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS MODULAIRES
Distribuer l'énergie, maîtriser la consommation électrique et assurer la protection de l'installation et des habitants
En matière de tableaux électriques résidentiels, l’offre Legrand est constituée par différentes solutions qui répondent parfaitement aux exigences variées des projets. Les coffrets Ekinoxe, Practibox, Nedbox ou Plexo3 couvrent tous types d’installations électriques.
Nouvelle gamme de coffrets DriviaTM : l'innovation à votre service
En réponse aux attentes des professionnels, Legrand a développé une nouvelle gamme de coffrets saillis spécialement conçus pour les chantiers résidentiels. Disponibles en 1, 2, 3 ou 4 rangées en largeur 18 ou 13 modules, ces coffrets disposent d’une panoplie d’avantages innovants qui simplifient le câblage et la mise en œuvre pour assurer la performance sur les chantiers.
La nouvelle offre DX³
Legrand vous propose des caractéristiques techniques à la pointe de la technologie avec sa nouvelle offre de disjoncteurs modulaires DX³. Cette gamme jusqu’à 125 A répond à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles qui exigent performances, sélectivité et optimisation
Disjoncteurs DX et disjoncteurs différentiels
Type de courbes de déclenchement, pouvoir de coupure... : les disjoncteurs et les appareils différentiels Legrand répondent à l’ensemble des applications.
Parafoudres
Les systèmes de parafoudre de Legrand offrent une protection efficace contre les effets indirects de la foudre pour le matériel sensible tels que les ordinateurs, les imprimantes, les systèmes de home cinéma, etc.
Commandes motorisées
Associée à un disjoncteur ou à un inter différentiel, la commande motorisée Stop&Go de Legrand rétablit immédiatement le courant en cas de déclenchement intempestif du dispositif de protection de l’installation électrique.
Interrupteurs horaires / Interrupteurs
Les interrupteurs horaires et crépusculaires Legrand permettent d’optimiser la consommation d’électricité tout en améliorant le confort des utilisateurs.
Coffrets et tableaux Legrand pour toutes les normes électriques
Spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand propose une large gamme de coffrets et de tableaux de distribution adaptés à tous les grands standards électriques existant dans le monde.
> Accéder