Axolute

L'excellence du design et de la technologie

Axolute est l'accord parfait entre l'excellence du design et le choix esthétique. La rencontre de différents mondes et besoins permet un éventail pratiquement infini de projets.

Axolute est le meilleur choix pour les ambiances de prestige. Grâce à sa variété de finitions, Axolute peut satisfaire aux différents goûts et projets.

Axolute air

Une finesse sans égale. Seulement 3,5 mm d'épaisseur.

Voici la nouvelle gamme Axolute d'une réelle fluidité. En harmonie avec les tendances modernes du design. La richesse de ses modules la rend extrêmement polyvalente (2, 3, 4, 6, 3+3) et sa compatibilité avec MyHOME vient compléter sa souplesse d'utilisation.

Axolute air

Axolute whice & nighter

L'éclat du verre rehausse les deux couleurs les plus extrêmes. Les plaques décoratives et les commandes, intégralement blanches ou noires, reflètent l'excellence du style et de la technologie.

Les plaques décoratives en verre s'associent aux commandes AXOLUTE claires et foncées pour former un système d'aspect coordonné.

Les commandes Nighter & Whice sont des dispositifs MY HOME qui vous permettent de commander les lumières, les volets roulants, le système audio, les scénarios et les fonctions de base du portier (ouverture de porte...).

Plaque Nighter & Whice

Choisissez la ligne Prestige

La gamme Axolute est conçue pour les intérieurs prestigieux. Le meilleur du design et de la technologie conjugué à l'élégance suprême des détails. Vous avez le choix entre toute une variété de versions séduisantes, pour rehausser encore la distinction de votre maison.

Ligne Prestige

Axolute monochrome

Les nouvelles plaques décoratives monochromes AXOLUTE en finition White, Tech ou Anthracite, coordonnées avec les commandes monochromes AXOLUTE sont un luxe qui en vaut la peine.

Commandes MyHOME_Up

Grâce à leur souplesse, les solutions de domotique MyHOME_Up s'adaptent aussi bien au secteur résidentiel qu'au secteur tertiaire, avec également des solutions pour les hôtels.

Nouvel interrupteur à économie d'énergie

Une commande innovante et intelligente : fonctionne comme un interrupteur manuel normal pour allumer/éteindre la charge commandée, mais peut aussi éteindre automatiquement la lumière lorsqu'elle est en position marche.

Maison connectée

MyHOME Play est l'application qui vous permet, sur votre smartphone, de gérer à distance les applications pour la maison connectée comme les lumières, les volets roulants et les scénarios, de façon simple et intuitive.

Lampe de lecture à variateur

Grâce à la nouvelle lampe de lecture BTicino, vous décidez où éclairer. La tige flexible vous permet de diriger le faisceau de la lampe selon vos souhaits.

Édition spéciale en collaboration avec Swarovski

Édition spéciale en collaboration avec Swarovski

Axolute présente deux finitions créées avec des éléments Swarovski, résultat d'un projet qui marie luxe abordable et expertise métier. La collaboration entre Swarovski et BTicino puisse sa source dans la volonté d'essayer de nouvelles voies en matière d'esthétique, associée à la tradition de perfection et d'innovation technologique de Swarovski.

Axolute

Le design et la technologie d'exception

0 Mo

Téléchargement

À découvrir

Legrand dans le monde

Espace presse