Les solutions d’encastrement garantissent un montage facile et rapide dans le plafond.
Éclairage de sécurité
Les solutions d'éclairage de sécurité Legrand combinent sécurité et efficacité énergétique
Élément essentiel de la sécurité des personnes, les solutions d’éclairage de sécurité font partie de l’offre de Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numérique du bâtiment.
Équipées de LED à longue durée de vie et à faible consommation d’énergie, les nouvelles offres de blocs de secours autonomes ont été développées en hautes performances environnementales et sont entièrement recyclables. Elles bénéficient par exemple du label NF Environnement. Dans de nombreux pays, le groupe Legrand propose des solutions en éclairage de sécurité ainsi que des systèmes adressables permettant de couvrir tous types de bâtiments.
Faible consommation d'énergie avec le bloc
Les nouveaux blocs autonomes d’éclairage de sécurité ECO2 sont équipés de LED basse consommation à longue durée de vie qui assurent une faible consommation énergétique tout en réduisant les coûts d’entretien. L’utilisation de piles NI-MH réduit encore davantage leur impact environnemental. Leur conception compacte facilite leur intégration dans tout type d’environnement.
Systèmes adressables : Legrand est la solution
En tant que spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand propose des systèmes adressables à la fois filaire avec « Legrand système de vision », et sans fil avec Axiom. Ces systèmes sont conçus pour la gestion des blocs de secours et des kits de conversion. Le logiciel permet aux opérateurs de surveiller un ou plusieurs bâtiments, étages ou zones, à partir d’un emplacement central. Le système permet aussi de mieux préparer et faciliter les opérations de maintenance.
Les blocs d’éclairage de sécurité Kickspot Legrand
Legrand présente les Kickspot, des blocs d’éclairage de sécurité qui s’intègrent parfaitement aux faux plafonds. Ils sont légers, rapides à installés et se fixent comme un spot. Legrand vous explique pas à pas, à travers cette vidéo, comment installer rapidement et en toute simplicité les Kickspot aux faux plafonds de vos locaux.
Bloc économe ECO2
Arcor™ 2
Arcor 2 – la combinaison parfaite du design encastré et de la faible consommation d’énergie.
Slide connect™G2
Lauréat en 2008 du Award for Excellence in Sustainable Design, une des récompenses du Australian International Design Awards, cette solution basée sur les LED est parfaitement adaptée à la zone Pacifique.
Lipso
Qu’ils soient utilisés en signalisation d’obstacles ou pour éclairer les marches d’un escalier, les pilotes d’éclairage de secours à LED Lipso ont su faire la preuve de leur efficacité et de leur discrétion.
G5
La gamme Legrand d’éclairage de secours offre une grande variété de modes de fixation et de finitions. Elle s’adapte à tout type de projet, partout dans le monde.
ER
Une solution économique pour toutes les signalisations d’évacuation dans la région du Pacifique.
La sécurité, c'est aussi les solutions alarme incendie
Dans certains pays et en accord avec les législations locales, Legrand propose des solutions d’alarme incendie des plus simples aux plus élaborées (supervision, renvoi d’information sur GTB ...).