Skip to Main Content Skip to Footer

Legrand, retour à la page d'accueil

en
  • Menu
  • Le groupe
      Menu

    Le groupe

    • Accueil
    • L'essentiel de Legrand
    • Notre raison d'être, nos valeurs
    • Legrand en chiffres
      Menu

      Le groupe

      Legrand en chiffres

      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
    • Un leader reconnu
    • Stratégie
      Menu

      Le groupe

      Stratégie

      • Un modèle de développement unique
      • Une dynamique d'innovation
      • Des acquisitions ciblées
      • De multiples leviers de développement
      • Des engagements responsables
    • Ethique des affaires
    • Le Design Legrand
      Menu

      Le groupe

      Le Design Legrand

      • l'expérience du Design Legrand
      • Nos valeurs
      • Le language design
      • Couleurs Matières Finitions
      • Le digital
      • Exploration
    • Management
    • Notre Histoire
  • Presence Mondiale
      Menu

    Presence Mondiale

    • Monde
    • Afrique
    • Amériques
    • Asie
    • Europe
    • Océanie
  • Nos engagements
      Menu

    Nos engagements

    • Accueil RSE
    • Une démarche engagée
    • Favoriser la diversité et l’inclusion
    • Atténuer le changement climatique
    • Développer une économie plus circulaire
    • Etre au service de nos clients
    • Agir en acteur responsable
    • We Make It Happen
    • Feuille de Route RSE 2025-2027
    • Performance RSE
    • Centre de ressource RSE
  • Investisseurs et actionnaires
      Menu

    Investisseurs et actionnaires

    • Accueil
    • Assemblées Générales
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Assemblées Générales

      • Assemblée Générale Mixte 2026
      • Assemblée Générale Mixte 2025
      • Assemblée Générale Mixte 2024
      • Assemblée Générale Mixte 2023
      • Assemblée Générale Mixte 2022
      • Assemblée Générale Mixte 2021
      • Assemblée Générale Mixte 2020
      • Assemblée Générale Mixte 2019
      • Assemblée Générale Mixte 2018
      • Assemblée Générale Mixte 2017
      • Assemblée Générale Mixte 2016
      • Assemblée Spéciale 2015
      • Assemblée générale mixte 2015
      • Assemblée Générale Mixte 2014
      • Assemblée Générale Mixte 2013
      • Assemblée Générale Mixte 2012
      • Assemblée Générale Mixte 2011
      • Assemblée Générale Mixte 2010
      • Assemblée Générale Mixte 2009
      • Assemblée Générale Mixte 2008
      • Assemblée Générale Mixte 2007
      • Assemblée Générale Ordinaire 2006
    • Journées investisseurs
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Journées investisseurs

      • Journée investisseurs 2026
      • Journée investisseurs RSE 2025
      • Journée investisseurs 2024
      • Journée investisseurs ESG 2022
      • Journée investisseurs 2021
    • Cours de l'action
    • Consensus analystes
    • Agenda “Corporate access”
    • Rapport intégré
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Rapport intégré

      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
    • Calendrier financier
    • Espace actionnaires
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Espace actionnaires

      • Accueil
      • Être actionnaire de Legrand
      • Guide de l'actionnaire
      • Lettre aux actionnaires
      • Visite de site
      • Dividende
      • Questions & Réponses
      • Nous contacter
    • Capital
    • Offre publique d'achat
    • Endettement & Investisseurs Obligataires
    • Chiffres clés - États financiers
    • Gouvernement d'entreprise
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Gouvernement d'entreprise

      • Accueil
      • Comité de Direction
      • Conseil d'administration
      • Comités du conseil
    • Document de référence et rapport annuel
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Document de référence et rapport annuel

      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
    • Information réglementée
      Menu

      Investisseurs et actionnaires

      Information réglementée

      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
    • Contacts
  • Espace presse
      Menu

    Espace presse

    • Accueil
    • News et communiqués
    • Médiathèque
    • Social Media Wall
  • Carrières
      Menu

    Carrières

    • Bienvenue
    • Pourquoi Legrand
      Menu

      Carrières

      Pourquoi Legrand

      • Nous connaitre
      • Nos engagements
      • La vie @Legrand
    • Tous ambassadeurs du Groupe
      Menu

      Carrières

      Tous ambassadeurs du Groupe

      • Rencontrez nos équipes
      • Découvrez nos métiers
      • Boostez votre carrière
    • Rejoignez-nous
      Menu

      Carrières

      Rejoignez-nous

      • Notre vision du recrutement
      • Nos offres d'emploi
  • Nos solutions
      Menu

    Nos solutions

    • Legrand Care
    • Legrand Datacenter
    • Legrand UPS
    • Nos produits à l'international
https://x.com/Legrand https://www.youtube.com/user/legrand http://instagram.com/legrandnews https://www.linkedin.com/company/legrand https://www.pinterest.com/legrandgroup/
Soumis par remi.viguie@le… le mer 06/05/2026 - 11:43
LEGRAND_AG_27052026_Avis de convocation_1778060392.pdf (400.91 Ko) Off Document 2026 Générale Mixte On Avis de convocation publié au BALO

Legrand Live

Publication du premier trimestre 2026

Legrand annonce deux acquisitions dans les centres de données, avec Keydak en Chine et TES au Royaume-Uni

Legrand publie son index 2025 de l'égalité Femmes/Hommes

Publication annuelle 2025

Note A du CDP pour Legrand : l’excellence climatique au cœur de sa stratégie

Nominations au sein du Comité de Direction de Legrand

Publication des neuf premiers mois 2025

Legrand reçoit le « Grand Prix Durabilité 2023-2025 » de l’AGEFI

Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions aux Etats-Unis

Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un contrat pour l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec

Publication du premier semestre 2025

Legrand investit 22 millions d’euros à Montbard pour renforcer son leadership mondial sur le marché des centres de données (datacenters)

Chiffre d’affaires du premier semestre 2025

Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un accord en vue de l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès

View more
Global
enfr

Finance | 07.05.2026 07:30

Publication du premier trimestre 2026

Legrand enregistre au premier trimestre 2026 une forte croissance de ses ventes de +18% (hors change) avec un excellent niveau de rentabilité

Croissance organique : +9,3% et croissance par acquisition : +8,2%
Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,7%
Résultat net part du Groupe : +14,2%

4 acquisitions depuis le début de l’année dans les centres de données et la transition énergétique

Objectifs annuels 2026 confirmés

Lire la news

| 01.04.2026 08:00

Legrand annonce deux acquisitions dans les centres de données, avec Keydak en Chine et TES au Royaume-Uni

Legrand poursuit sa stratégie active d’acquisitions bolt-on avec l’annonce de deux nouvelles opérations dans les centres de données :

  • Keydak1, leader chinois des racks basé à Guangzhou. L’entreprise emploie plus de 330 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 M€.
  • TES, spécialiste européen des systèmes de distribution de puissance, dont plus de la moitié du chiffre d’affaires provient des centres de données. Basée à Cookstown, au Royaume-Uni, l’entreprise emploie 280 personnes pour un chiffre d‘affaires proche de 85 M€.

Lire la news

Groupe | 27.02.2026

Legrand publie son index 2025 de l'égalité Femmes/Hommes

Legrand publie son index 2025 de l’égalité femmes-hommes dont le score est de 94 points sur 100, en progression d’un point par rapport à 2024 et de 9 points depuis 2018, date de la première publication de l'index.

Lire la news

| 12.02.2026 07:30

Publication annuelle 2025

Croissance record de +13% du chiffre d’affaires en 2025, tirée par les datacenters et les acquisitions
Croissance des ventes : +7,7% organique et +5,1% par acquisitions

Excellente performance financière et extra-financière, parfaitement en ligne avec les objectifs du Groupe
Marge opérationnelle ajustée : 20,7% (après acquisitions)
Résultat net part du Groupe : 13,1% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : 1,3 Md€ à 14,0% du chiffre d’affaires
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 110% en 2025

Lire la news

RSE | 19.01.2026

Note A du CDP pour Legrand : l’excellence climatique au cœur de sa stratégie

Pour la 2ème année consécutive, Legrand se voit attribuer la prestigieuse notation « A » par le CDP, soulignant l’efficacité de son engagement en matière de lutte contre le changement climatique et la mobilisation de ses équipes à l’échelle mondiale. 

Lire la news

Groupe | 09.01.2026

Nominations au sein du Comité de Direction de Legrand

Le Groupe Legrand annonce l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son Comité de Direction : Blandine Antoine Directrice Produits et Technologie, Delphine Bazaud, Directrice des Opérations et Juan Moreno-Alamo, Directeur de la Stratégie, des Marques et du Digital.

Lire la news

Finance | 06.11.2025 07:00

Publication des neuf premiers mois 2025

Sur neuf mois, Legrand enregistre une croissance de ses ventes de +14,5% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions
Croissance organique : +8,2% portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 12,8% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : en croissance de +16,3%

7 acquisitions annoncées depuis le début de l’année
Soit environ 500 M€ de chiffre d’affaires acquis dans le domaine de la transition énergétique et digitale
4 opérations dans les datacenters

Objectifs annuels 2025 confirmés
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes...

Lire la news

Groupe | 29.10.2025

Legrand reçoit le « Grand Prix Durabilité 2023-2025 » de l’AGEFI

Legrand a reçu le Grand Prix Durabilité 2023-2025 décerné par l'AGEFI, lors de la cérémonie des Prix Entreprises durables organisée en partenariat avec EcoVadis et Ethics & Boards. 

Lire la news

Acquisition | 02.10.2025 20:00

Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions aux Etats-Unis

Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions (Avtron) aux Etats-Unis, leader mondial des load banks et solutions de qualité de l’énergie pour datacenters et autres applications critiques.

Basée à Cleveland aux Etats-Unis (Ohio), Avtron est un leader mondial dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters (centres de données), où la fiabilité de l’alimentation électrique est essentielle. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 M$ sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée...

Lire la news

Acquisition | 01.08.2025 07:30

Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un contrat pour l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC) annoncent, dans le prolongement de la conclusion le 9 juillet 2025 d’une promesse d’achat assortie d’une exclusivité, et de la finalisation du processus d’information-consultation du comité social et économique de Cogelec, la signature le 31 juillet 2025 d’un contrat d’acquisition entre Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ...

Lire la news

Finance | 31.07.2025 07:30

Publication du premier semestre 2025

Legrand enregistre au premier semestre 2025 une croissance de ses ventes de +15% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 21.0% après acquisitions
Croissance organique sur le semestre : +9%, portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 13,2% du chiffre d’affaires

Objectifs annuels 2025 révisés à la hausse
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes
...

Lire la news

Groupe | 17.07.2025

Legrand investit 22 millions d’euros à Montbard pour renforcer son leadership mondial sur le marché des centres de données (datacenters)

Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment et champion mondial des centres de données (datacenters), annonce un nouvel investissement de 22 millions d’euros sur son site de Montbard (Côte-d’Or). Cet investissement stratégique permettra d’accroître la capacité de production de cheminements de câbles en fil d’acier soudé, essentiels à l’équipement des centres de données de dernière génération. 

Lire la news

Finance | 17.07.2025 07:30

Chiffre d’affaires du premier semestre 2025

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de +13,4% (+15.0% hors effets de change) par rapport à la même période de 2024 pour atteindre 4 774 M€.

Les ventes sont en hausse organique de +9,0% sur la période, avec +10,1% sur le seul second trimestre, portées notamment par la poursuite d’une forte croissance dans le domaine des centres de données.

L’effet périmètre sur le semestre est de +5,5% et l’impact de l’effet de change est de -1,4%.

Objectif annuel 2025 de chiffre d’affaires révisé à la hausse1

 

Lire la news

Acquisition | 09.07.2025 18:00

Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un accord en vue de l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC)
annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris
sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, avec un chiffre
d’affaires sur l’année 2024 de 74 millions d’euros.

Lire la news
Retour haut de page
Le groupe | Presence Mondiale | Nos engagements | Investisseurs et actionnaires | Espace presse | Carrières | Nos solutions

Legrand dans le monde

> Accéder

Accès rapide pour :

  • Journaliste
  • Investisseur / Actionnaire
  • Analyste financier
  • Candidat
  • Fournisseur

Contactez-nous :

128 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges
FRANCE

Tel : + 33 5 55 06 87 87
 

Formulaire de contact

Accès rapide

Accueil

Le groupe :

  • Accueil
  • L'essentiel de Legrand
  • Notre raison d'être, nos valeurs
  • Legrand en chiffres
  • Un leader reconnu
  • Stratégie
  • Ethique des affaires
  • Le Design Legrand
  • Management
  • Notre Histoire

Presence Mondiale :

  • Monde
  • Afrique
  • Amériques
  • Asie
  • Europe
  • Océanie

Nos engagements :

  • Accueil RSE
  • Une démarche engagée
  • Favoriser la diversité et l’inclusion
  • Atténuer le changement climatique
  • Développer une économie plus circulaire
  • Etre au service de nos clients
  • Agir en acteur responsable
  • We Make It Happen
  • Feuille de Route RSE 2025-2027
  • Performance RSE
  • Centre de ressource RSE

Investisseurs et actionnaires :

  • Accueil
  • Assemblées Générales
  • Journées investisseurs
  • Cours de l'action
  • Consensus analystes
  • Agenda “Corporate access”
  • Rapport intégré
  • Calendrier financier
  • Espace actionnaires
  • Capital
  • Offre publique d'achat
  • Endettement & Investisseurs Obligataires
  • Chiffres clés - États financiers
  • Gouvernement d'entreprise
  • Document de référence et rapport annuel
  • Information réglementée
  • Contacts

Espace presse :

  • Accueil
  • News et communiqués
  • Médiathèque
  • Social Media Wall

Carrières :

  • Bienvenue
  • Pourquoi Legrand
  • Tous ambassadeurs du Groupe
  • Rejoignez-nous

Nos solutions :

  • Legrand Care
  • Legrand Datacenter
  • Legrand UPS
  • Nos produits à l'international
Plan du site | CGU | Confidentialité des données | Inaccessible | Cybersécurité | Accessibilité | Crédits | Contact |