La chambre est un refuge personnel où le confort est tout à fait essentiel. La gamme Legrand est spécialement conçue pour répondre à ce besoin et offre une sécurité renforcée à toute la famille, y compris aux plus âgés.
La chambre
Créez une ambiance apaisée
Sélectionnez la température idéale à l'aide du thermostat de la pièce, commandez l'éclairage depuis votre lit, utilisez le variateur pour régler la lumière lorsque vous lisez et la fonction d'éclairage nocturne pour vous endormir paisiblement. Tout cela facilite tellement la vie.
Savourez votre tranquillité d'esprit
Les personnes qui se sentent en sécurité ont un sommeil de meilleure qualité. L'éclairage des plinthes avec détecteurs de mouvement ou l'éclairage des couloirs anti-éblouissant orienté vers le bas contribuent à prévenir les accidents durant la nuit.
L'éclairage nocturne peut aussi permettre de s'orienter dans l'obscurité. Ce sentiment de sécurité peut être renforcé par une commande de volets centralisée pour toute la maison, tandis qu'un interrupteur pour situation de panique peut également vous rassurer en cas de bruits suspects.
Éco-mètre connecté
La visibilité favorise les économies : intégré au tableau de distribution, l'éco-mètre connecté mesure la consommation d'électricité, de gaz et d'eau, et l'affiche directement sur l'appareil, via des pages Web ou de MyHOME screen 10.
Se sentir connecté rassure
Qu'elles soient configurées pour une réponse automatique ou consécutive à l'appui sur un bouton, les solutions de téléassistance Legrand apportent aux personnes âgées un fort sentiment d'autonomie en cas d'urgence.
Ce sentiment de sécurité est renforcé par le fait de savoir que les services d'urgence seront avertis en cas d'incident, par exemple par un détecteur de chute ou le déclenchement du bouton d'urgence situé bien en évidence.
Arteor™ USB chargers Legrand
Alimentations électriques universelles.
Le chargeur encastré est toujours disponible, ce qui libère des contraintes d'un chargeur portatif et prolonge la durée de vie des batteries des utilisateurs en déplacement.
Céliane intuition
Céliane Intuition - et la lumière s'éteint toute seule.
à découvrir
Legrand dans le monde
Le Design Legrand
Espace presse
Réseaux sociaux