Parasurtenseurs de classe 1 étudiés pour la protection en tête d’installation nécessitant un niveau de service élevé.
De la surveillance des locaux aux solutions parafoudres, Legrand est votre partenaire pour la protection des biens
La prise en compte des risques est essentielle pour chaque projet.
Assurer la surveillance des locaux pour réduire les risques
Les systèmes CCTV du groupe Legrand permettent de garder à distance le contrôle visuel de tous types de locaux ou de bâtiments.Une grande variété de scénarios, une supervision pouvant intégrer jusqu’à 255 caméras et de multiples possibilité de report en local ou via internet sur PC, BlackBerry ou Iphone, vous permettent de créer la surveillance adaptée à vos besoins.
Mieux contrôler les accès aux bâtiments ou à certaines zones particulières
Lecteur à badge (1), clavier codé (2) ou lecteur biométrique (3)… Des fonctions simples et ergonomiques pour ouvrir les espaces d’accueil tout en protégeant les zones privées.
Protéger les installations électriques et le matériel sensible contre les effets indirects de la foudre
La foudre faisant des dégâts considérables, c’est un risque qu’il faut absolument prendre en compte. Si les paratonnerres protègent bien les bâtiments contre les chocs directs, leur présence rend obligatoire l’installation de parafoudres pour protéger les matériels sensibles des surtensions induites par les courants de décharge. La gamme des parafoudres Legrand permet la protection à tous les niveaux de l’installation, depuis le TGBT jusqu’à la prise de courant.
Legrand Camera Viewer : New CCTV application
L’application Legrand Camera Viewer permet de consulter un système de vidéosurveillance en local ou à distance via une connexion EDGE, 3G ou Wi-Fi. Elle embarque les fonctions de visualisation du live, la prise de photos instantanée et la relecture des enregistrements.
Protection modulaire
Protection modulaire
Parafoudre Lexic.
Protection modulaire
Parafoudre Lexic pour les lignes téléphoniques.
Protection déportée
Protection déportée au plus proche de l’utilisateur avec le parafoudre Mosaic.
Se protéger contre les risques d'intrusion
Dissuader l’intrusion, s’assurer que les personnes mal intentionnées quitteront les lieux au plus tôt, avertir et prévenir, etc : Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, propose de nombreuses solutions d’alarme intrusion.