Assurer la protection des installations électriques et des personnes, et optimiser la consommation d'énergie et l'efficacité du système
En matière de tableau d’étages et coffrets de chambre, l’offre Legrand est constituée par différentes solutions qui répondent parfaitement aux exigences d’un projet tertiaire (hôtel, etc). Les coffrets Drivia, Practibox, Nedbox ou Plexo3 couvrent tout types d’installations électriques.
Leurs avantages principaux résident , d’une part dans leur design sobre et moderne et d’autre part, dans la simplicité et la rapidité de câblage offerte..
Coffrets Practibox
Les coffrets encastrés Practibox allient esthétique et ergonomie dans une gamme de 6 à 36 modules sur rail DIN module encastré armoires.
Coffrets et tableaux Legrand pour toutes les normes électriques
Spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand propose une large gamme de coffrets et de tableaux de distribution adaptée à tous les grands standards électriques rencontrés dans le monde.
Disjoncteurs et interrupteurs
Type de courbes de déclenchement, pouvoir de coupure, etc. Les disjoncteurs et les appareils différentiels Legrand répondent à l’ensemble des applications
Parafoudres
Protection efficace contre les effets indirects de la foudre pour le matériel sensible comme les ordinateurs, les imprimantes, les télévisions...
Commandes motorisées
Associée à un disjoncteur ou à un inter différentiel, la commande motorisée Stop&Go de Legrand rétablit immédiatement le courant en cas de déclenchement intempestif du dispositif de protection de l’installation électrique.
Interrupteurs horaires
Les interrupteurs horaires et crépusculaires Legrand permettent d’optimiser la consommation d’électricité tout en améliorant le confort des usagers.