Accueillez vos invités et contrôlez l’accès à votre maison en toute sécurité. Pour les appartements, les maisons, les complexes immobiliers, il existe une solution Legrand de contrôle d’accès qui répond parfaitement aux besoins de chaque projet. Grace à un large choix de solutions autonomes ainsi que des solutions attractives intégrées dans les séries d’appareillage (Axolute, Arteor, Celiane ...), le groupe Legrand est le partenaire qui vous permet d’accéder à l’offre la plus complète du marché. Legrand propose également de multiples services pour faciliter la conception de vos projets et vous aider à choisir la bonne solution.
Assurer la sécurité des personnes et des biens
Les solutions Legrand
Portier Classe 300 - moderne, connecté, simple
Le Classe 300X13E est le nouveau portier vidéo connecté qui combine modernité et innovations grâce à ses fonctions de communication avec les smartphones.
La connectivité Wi-Fi intégrée vous permet de vous connecter à partir d’un smartphone et, grâce à l’application dédiée, vous pouvez gérer les appels sur le portier vidéo de manière innovante et fonctionnelle.
Gamme Sfera – 2 personnalités uniques : stylée et robuste
Sfera est le résultat novateur d’une recherche technologique minutieuse, et se distingue par son design, son style, sa robustesse et sa grande richesse fonctionnelle. Deux styles modernes pour s’adapter à tous les types d’habitations, garantissant ainsi une qualité de classe mondiale pour l’ensemble de la gamme.
Sonnette de porte connectée
La nouvelle sonnette de porte connectée Legrand communique avec votre smartphone via une simple connexion Wi-Fi. Un visiteur sonne à votre porte ? Une alerte vous le signale immédiatement et une photo de la personne vous est envoyée. Découvrez toutes les fonctions de ce produit avec son design unique de couleur blanche ou noire.
Le portier classe 300 connecté de Legrand, ça change la vie !
Où que vous soyez, avec le nouveau portier classe 300 connecté et son application, gérez l’accès à votre maison devient un jeu d’enfant. Ouvrir à distance depuis votre smartphone, que vous soyez absent ou occupé, ou en arrivant chez vous en voiture, tout devient plus simple, plus sûr, plus facile !
Système d'alarme
En version radio pour la rénovation ou avec bus Scs pour les bâtiments neufs ou avec rénovation lourde, les solutions Legrand en matière d’alarme intrusion sont multiples.
Détecteurs techniques de gaz, d'inondation...
Pour limiter les risques et garantir la sécurité des personnes et des biens, les détecteurs techniques constituent de précieux auxiliaires dans l’habitat et les lieux de vie, dans les lieux d’image, les bureaux et les lieux de travail, comme un commerce, un restaurant, un cabinet médical... Pour la parfaite harmonie esthétique avec les interrupteurs installés sur les lieux de vie, d’image et de travail, les détecteurs techniques peuvent s’habiller Arteor, Axolute, Celiane...
CCTV IP
Systèmes CCTV IP et analogiques pour la surveillance de l’accès aux immeubles ou aux locaux.