Assurer la continuité de service

Continuité de service dans les lieux recevant du public

La continuité de service est le fruit de plusieurs éléments, la limitation des interruptions d’alimentation, la possibilité d’intervenir sous tension si besoin et le raccourcissement des temps d’intervention.

Se prémunir contre les coupures d'alimentation électriques

La continuité de service passe en premier lieu par la continuité de l’alimentation électrique. Les inverseurs de sources DMX³ et DPX permettent de basculer sur une source de secours en cas de défaillance de l’alimentation principale. Les commandes motorisées, associées à un boîtier dédié, permettent de rendre l’opération totalement automatique.

Les inverseurs de sources DMX³ et DPX

L’inversion de source en automatique

Le boîtier d’automatisme communicant règle et gère les conditions de fonctionnement de l’inversion de source dans une installation. Ce boîtier communiquant permet également la transmission des données sur l’état des disjoncteurs et toutes les mesures effectuées sur les circuits

L’inversion de source en automatique

Piloter l'installation à distance

Pour prévenir et réagir dans les meilleurs délais, la surveillance des paramètres de l’installation est indispensable. Le système de supervision de puissance, proposé par Legrand, est conçu pour pouvoir suivre en temps réel l’état des appareils et lire l’ensemble des mesures, en local ou à distance. Il autorise également la commande à distance des appareils, permettant une remise en service rapide. Il s’appuie sur un réseau utilisant le protocole modbus/jbus RS 485, largement plébiscité pour sa simplicité et sa robustesse.

Piloter l'installation à distance

Remplacer rapidement un appareil défectueux

Pour réduire les temps d’interventions, aussi bien dans le tableau général basse tension que dans les tableaux divisionnaires, Legrand apporte des solutions particulièrement efficaces. Un disjoncteur de puissance DPX en version extractible ou débrochable se remplace en moins de 5 minutes. Il faut encore moins de temps pour un disjoncteur modulaire, que l’alimentation se fasse par peignes avec connexion automatique ou par l’intermédiaire d’un répartiteur de rangée xl-part avec les bases plug-in.

Remplacer rapidement un appareil défectueux

Remettre un circuit

Lors d’une coupure automatique de l’alimentation, la remise en service doit se faire le plus rapidement possible. Les commandes motorisées Legrand permettent d’effectuer la fermeture des appareils à distance, grâce à des boutons poussoirs ou un système de supervision.

Opérer sous tension

Les profilés isolants pour barre en C et les cache-bornes du système xl-part assurent la sécurité des interventions sous tension.

Réduire la durée

Grâce aux étiquettes de repérages du système d’installation à raccordement rapide, le risque d’erreur et la durée des interventions sont réduits.

STOP & GO pour les petits bâtiments

STOP & GO pour les petits bâtiments

Après avoir vérifié l’état de l’installation, STOP & GO réinitialise automatiquement le dispositif de protection associé, afin de rétablir immédiatement l’alimentation électrique et éviter toutes conséquences indésirables.

Guide puissance

0 Mo

Téléchargement

À découvrir

Espace investisseurs et actionnaires

Legrand dans le monde