Résistants et rapides à mettre en œuvre, les auxiliaires de commande et de signalisation ainsi que les boîtes à boutons Osmoz existent en solution complète ou en composants (têtes, blocs...). Les raccordements bénéficient d’une résistance renforcée.
Altis - Armoires Industrielles
La référence pour les installations industrielles
En version assemblable ou monobloc, en finitions métal ou inox, la gamme d’armoires Altis, forte de plus de 110 dimensions différentes, répond à toutes les contraintes des milieux industriels. Le volume de câblage est accru. La protection des câbles et les accès sont optimisés. Altis est reconnu comme étant la référence d’enveloppes en matières d’installations électriques industrielles.
Boîtiers industriels, coffrets et armoires Atlantic et Marina
Métal, Inox et polyester : 3 matériaux pour trouver la solution pour chaque application et ambiance industrielle.
Gestion thermique des enveloppes
Dissiper la chaleur, stabiliser la température interne des enveloppes, etc : les climatiseurs, échangeurs Air/air ou simples ventilateurs permettent d’assurer le bon fonctionnement des composants internes.
Les auxiliaires de commande et de signalisation
Bloc de gestion Viking
Les blocs de jonction Viking 3 assurent la liaison électrique entre deux conducteurs souples ou rigides et proposent deux types de connexion : à vis ou automatique à ressort. Les systèmes de repérage et de marquage CAB 3, Logicab 2 et Duplix permettent l’identification facile des circuits.
Transformateurs d'équipement
Encombrement réduit et connexion automatique... Les transformateurs d’équipement simplifient la mise en œuvre et optimisent le volume de câblage.
Les alimentations permettent d’alimenter les automates et autres appareils à tension continue.