Les solutions Legrand complètes et globales pour la communication des données répondent parfaitement aux grands défis des réseaux numériques : performance et protection du réseau, et accessibilité de toutes les infrastructures.
Salle de données
Notre expertise en matière d'infrastructure numérique
LCS3 : 3 dimensions d’Excellence - Évolutivité, Performance et Efficacité
Le système LCS3 offre des solutions globales pour le câblage structuré en cuivre et fibre optique pour le marché du Data Center et du LAN, avec le plus haut niveau de performance.
Connecteurs RJ45 système cuivre
Les nouveaux connecteurs sans outil avec une connexion rapide sont disponibles dans toutes les catégories pour une installation sur panneau de brassage ou sur poste de travail. Une connexion parfaite peut être obtenue en quelques secondes, garantissant une performance optimale de la liaison du panneau de brassage jusqu’au poste de travail.
                                                            Panneaux de brassage du système cuivre
Les nouveaux panneaux de brassage ont été conçus et fabriqués pour optimiser les espaces, jusqu’à 48 ports par unité, et pour faciliter la maintenance et les futures mises à jour. Ils sont disponibles en versions droite et angulaire. Ils comportent un système d’extraction rapide du boîtier et un système innovant de guidage des câbles pour une gestion claire et facile.
                                                            Solution de transmission fibre optique MTP/MPO
Pour les data centers, l’augmentation de la bande passante est devenue une exigence prioritaire. Pour répondre à ce besoin, Legrand a ajouté à son catalogue la solution fibre MTP, qui garantit vitesse, résistance, haute performance et haute densité.
                                                            Enveloppes pour Data Center & Confinement d'allée
LCS3 de Legrand propose un vaste portefeuille d’enveloppes et de systèmes de confinement d’allée pour votre data center et/ou votre salle serveurs. La gamme LCS3 de Legrand est idéale pour l’installation de serveurs (lames), de commutateurs, de panneaux de brassage, de routeurs et de matériel de stockage. La modularité et la flexibilité sont toujours au centre de la conception de nos produits.
                                                            PDU
        La nouvelle offre de PDU associe la qualité et l’innovation de Legrand avec un large éventail d’applications possibles.
> AccéderRack de câblage
        Le rack de câblage LCS3 est spécialement conçu pour répondre à ces besoins et se démarque par sa polyvalence, sa facilité d’installation et d’utilisation.
Coffret mural
        La structure est composée d’une plaque murale avec une barre de retenue intégrée, de quatre rails de fond, de deux plaques d’entrée de câbles et d’un jeu de rails d’environ 48 cm.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux