Outil puissant et convivial, XL PRO² est destiné aux concepteurs et réalisateurs de tableaux de distribution de puissance. Il permet de : concevoir la distribution du tableau, implanter les tableaux, visualiser le projet et chiffrer les ensembles.
Armoire de distribution XL3
Armoire de distribution jusqu’à 4000 A
La gamme d’armoire XL3 de Legrand a été conçue pour répondre aux exigences de distribution de puissance jusqu’à 4000 A. D’ XL3 125 à XL3 4000, toutes les enveloppes permettent une performance optimale et une installation facile.
Les enveloppes XL3 sont réparties en quatre gammes en fonction de leur capacité maximale : XL3 125, 160, 400, 800 et XL3 4000.
Chaque gamme est disponible dans un large choix de tailles et de versions (IP 30, IP 55, métal …).
La répartition optimisée
Elle propose des versions pré-organisées jusqu’à 1600 A, donnant l’assurance de la qualité constructeur et garantissant une mise en oeuvre rapide. La répartition optimisée applique le principe xl-part, qui optimise l’implantation des appareils et assure une économie réelle sur les volumes d’enveloppes. Elle se réalise au moyen de châssis colonne xl-part 800 et 1600, de fonds actifs xl-part 400, de répartiteurs de rangée xl-part 100, 125, 250, 400, et de bases support DPX. Le châssis colonne permet le raccordement direct des disjoncteurs DPX, et réduit le temps de câblage.
La répartition standard
Elle se réalise au moyen de peignes de répartition horizontale (en monophasé et triphasé jusqu’à 63 A) et de peignes d’alimentation verticale (2, 3 ou 4 rangées au pas de 125 ou 150), de borniers, de répartiteurs jusqu’à 400 A ainsi que de supports jeux de barres jusqu’à 4000 A. Le système XL³ assure une totale liberté de mise en oeuvre (implantation des appareils) tout en respectant le savoir-faire du tableautier.
Armoires de distribution XL³ 4000 : les formes
Elles permettent de protéger les intervenants lors d’opérations de maintenance, éviter le passage de corps solides dans le tableau, ou encore de confiner les arcs électriques. Quel que soit le raccordement des appareils (prises avant, prises arrière) et/ou leur mode de fixation (position verticale ou horizontale), les formes 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b permettent de répondre à tous les cas de figure.
Disjoncteurs de puissance DPX³ - Protection fiable et mesure précise jusqu’à 1600 A
Les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ 630 et 1600 étendent les avantages de la gamme DPX³ jusqu’à 1600 A. En plus d’une protection fiable et précise, les disjoncteurs DPX³ apportent de nombreux avantages pour les tableaux basse tension.