La performance au service des économies d’énergie.
Distribution électrique
Distribution électrique
Transformateurs secs jusqu'à 20 MVA
Atteindre la performance énergétique en toute sécurité. 
Moins polluants et plus économes que les transformateurs traditionnels, les transformateurs secs Legrand à perte réduite (jusqu’à 20 MVA) permettent une réduction de la consommation électrique pouvant atteindre 20 % pendant les périodes d’activité.
Qualité de l'énergie
La compensation d’énergie réactive pour optimiser les performances de l’installation électrique. Consommatrice de plus de puissance, l’énergie réactive d’une installation électrique contribue à augmenter les rejets de CO2 dans l’atmosphère et à alourdir la facture énergétique. En stockant cette énergie réactive et en la restituant à la demande, les batteries de condensateurs Legrand permettent d’optimiser les consommations, et donc de réduire les coûts !
                                                            Armoires de distribution et disjoncteurs
Garantir la sécurité des biens et la continuité de service. Homologuées norme CEI 61439-2, les armoires de distribution Legrand XL³ assurent robustesse et performance aux ensembles de distribution. Elles peuvent recevoir les disjoncteurs des gammes DX³, DPX³ et DMX³, qui couvrent tous les pouvoirs de coupure et les intensités jusqu’à 6 300 A.
                                                            Cheminement de câbles
        Legrand propose une offre complète et sûre à installer, en tôle ou en fil, pour les câbles courant forts et courant faibles.
Mesure "communiquante"
        Legrand a mis au point une infrastructure i•communicante permettant d’afficher toutes les informations de consommation.
Boîtes de sol IP 66
        Les boîtes de sol charge lourde IP 66 sont la solution idéale pour les lieux très fréquentés nécessitant résistance mécanique et/ou grande étanchéité.
Borne véhicule éléctrique
        Solutions de recharge “vertes”, les bornes green’up Legrand sont la garantie d’un respect de l’environnement renforcé.
A découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux