Une continuité de service électronique et numérique à toute épreuve.
Grands magasins
Armoires de distribution et disjoncteurs
Garantir la sécurité des personnes et la continuité de service. Pour assurer la distribution électrique dans les commerces, Legrand dispose d’une gamme d’armoires et de disjoncteurs de puissance garantissant robustesse et performance. Les disjoncteurs différentiels Hpi détectent les défauts à composante alternative et continue garantissant une immunité renforcée contre les déclenchements intempestifs.
ASI (Alimentation Sans Interruption)
De 0,5KVA jusqu’à 800 KVA, les onduleurs Legrand se distinguent de par leur technologie innovante et leur très grande fiabilité. La gamme Trimod HE délivre une puissance comprise entre 10 et 60 KVA. Sa structure compacte est idéale pour les commerces de taille moyenne. La conception entièrement modulaire des onduleurs TRIMOD HE permet de programmer chaque module de puissance pour obtenir la configuration d’entrée/sortie désirée.
Câblage structuré LCS2
Un accès sûr et rapide aux réseaux pour un plus grand confort d’utilisation.
Extra-plates et disponibles dans plusieurs finitions, les pop-ups s’intègrent parfaitement au sol ou dans le mobilier.Leur design soigné et leur système de verrouillage évitant les ouvertures intempestives garantissent une intégration discrète, esthétique et sécurisé.
Connecteurs LCS2
La performance de la mise en œuvre pour un réseau optimisé.
La présence de plusieurs réseaux critiques au sein d’une enseigne, tels que le réseau des caisses, nécessite une sécurité et une performance accrues de l’installation. L’offre de connecteurs LCS² RJ 45 Legrand apporte des réponses dans chacune des catégories (6A, 6, 5e), avec réalisation d’un test du lien pour chacune d’entre elles, conformément aux normes en vigueur : TIA/EIA 568- C, EN 50173, EN 50174 et ISO/IEC 11801.
Easyway
Easyway est un système unique, disponible dans différentes finitions, conçu pour alimenter en électricité, gérer et éclairer une grande variété d’espaces commerciaux.
Vidéosurveillance
Legrand propose des solutions de vidéosurveillance prêtes à l’emploi en kit alliant simplicité, fiabilité et performance.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse
Réseaux sociaux