Pour rester en contact avec sa maison où que l’on soit et pour profiter de l’interopérabilité entre les objets connectés du quotidien
Ensemble, vivons notre maison connectée
Votre maison simplement connectée avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand
La commande à distance de la maison est aujourd’hui une réalité. En 2020, ce seront 50 milliards d’objets connectés installés dans le monde*. Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives... et connectées. Netatmo, qui vient de rejoindre le groupe Legrand, ouvre de nouvelles opportunités pour une maison toujours plus sûre, plus confortable, plus intelligente... Ainsi, Netatmo a co-développé aux côtés de Legrand plusieurs solutions de pilotage de la maison connectée, telles que Céliane with Netatmo.
Votre maison simplement connectée avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand
La commande à distance de la maison est aujourd’hui une réalité. En 2020, ce seront 50 milliards d’objets connectés installés dans le monde*. Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives... et connectées. Netatmo, qui vient de rejoindre le groupe Legrand, ouvre de nouvelles opportunités pour une maison toujours plus sûre, plus confortable, plus intelligente... Ainsi, Netatmo a co-développé aux côtés de Legrand plusieurs solutions de pilotage de la maison connectée, telles que Céliane with Netatmo.
Pourquoi passer ensemble à la maison connectée ?
Parce que 75% des français sont équipés d’un smartphone
Pour adapter la maison à nos modes de vie : en 2020, 50% des requêtes sur Internet seront vocales
Pour vivre une expérience utilisateur fluide, avec des solutions simples d’utilisation et d’installation
Parce que le respect de la vie privée est une valeur fondamentale pour Legrand
Où que vous soyez, contrôlez votremaison connectée et recevez des notifications
Home+Control est une application intuitive co-développée parLegrand et Netatmo pour contrôler une installation connectée Céliane™ with Netatmo, dooxie™ with Netatmo ou Mosaic™ with Netatmo. Elle permet de commander à distance vos éclairages, vos volets roulants filaires ou radio, votre chauffage et vos appareils électriques. Avec Home+ Control, vous personnalisez vos scènes de vie prédéfinies, vous suivez vos consommations et vous êtes alertés par une notification en cas de coupure de courant. Entièrement gratuite, l’application est disponible sur l’App Store et Google Play.
Au quotidien, personnalisez vos scènes de vie et gardez l’esprit tranquille
Définissez et personnalisez vos moments. Créez vos propres scénarios en activant simultanément différentes fonctions. “Lorsque je pars de la maison, j’active la scène de vie « Départ » que j’ai personnalisée. Toutes les lumières s’éteignent, les volets sélectionnés se ferment et mes prises se mettent en veille”.
Demandez et votre maison exauce vos souhaits
La maison exauce vos envies. Contrôlez votre installation par la voix, via un assistant vocal de votre choix, associé ou non à une enceinte connectée. Vous pourrez commander vos éclairages, vos appareils électriques, votre chauffage ou vos volets.
Déplacez vos commandes sans fil selon vos envies
Contrôlez vos interrupteurs et prises par des commandes sans fil. Ces commandes extra-plates sont repositionnables grâce aux adhésifs fournis. Vous pouvez ajouter un point de commande sans tirer de fils où vous le souhaitez. “Je réaménage ma pièce et je déplace mes commandes selon mes besoins”.
Découvrez les solutions qui vous simplifient la vie
Votre maison simplement connectée
Grâce aux produits Legrand et Netatmo, vous avez l’esprit tranquille. Votremaison devient un endroit où vous vous sentez bien, une véritable extension de vous et de votre famille, un « chez vous ». Que ce soit pour vos éclairages, votre chauffage, votre détecteur de fumée, votre portier ou vos caméras, prenez le contrôle de votre maison simplement et intuitivement.