Maison connectée - Bienvenue

"accueillez vos visiteurs même en cas d’absence"

Où que vous soyez, restez toujours connecté à votre maison avec les portiers connectés Classe 100X et Classe 300X, et les applications Door Entry. Le smartphone devient alors un portier vidéo virtuel supplémentaire par lequel il est possible de répondre aux visiteurs et de déclencher une gâche à distance. Vous êtes en vacances ou au bureau ? Vous pouvez prendre les appels vidéo où que vous soyez et ouvrir le portail si vous le souhaitez.

Je peux voir qui sonne chez moi, répondre à l’appel, ouvrir le portail à distance et activer d’autres fonctionnalités de la maison avec les Apps Door Entry. L’app Door Entry Classe300X permet de visionner l’intérieur ou l’extérieur de la maison avec les caméras Netatmo.

Vous souhaitez un portier vidéo connecté simple et intuitif ?

Portier vidéo Classe 100X connecté

Permet de voir vos visiteurs et de dialoguer avec eux. Écran 5". Idéal pour la rénovation d’anciens systèmes d’interphone. Installation en saillie. Depuis votre smartphone via l’App Door Entry Classe100X, gérez plusieurs fonctionnalités : appelez chez vous, répondez depuis n’importe quel endroit dans le monde, ouvrez le portail et allumez ou arrosez votre jardin. Disponible également en kit prêt à poser.

Vous souhaitez mémoriser les appels reçus avec un portier connecté design ?

Portier vidéo Classe 300X connecté

Permet de voir vos visiteurs et de dialoguer avec eux. Ecran tactile 7" extra-plat avec mémoire d’image. Installation en saillie. Depuis votre smartphone via l’App Door Entry Classe300X, gérez plusieurs fonctionnalités : appelez chez vous, répondez depuis n’importe quel endroit dans le monde, ouvrez le portail et allumez ou arrosez votre jardin. Disponible également en kit prêt à poser et en version blanc et noir. Compatible avec les caméras Netatmo.

à découvrir

Legrand dans le monde

Working @ Legrand

Notre démarche RSE