Chiffres-clés 2025

Résultats 2025 : Legrand atteint pleinement ses objectifs annuels

Chiffres-clés 2025

Performance financière

Chiffre d’affaires (en M€)

Chiffre d’affaires (en M€)
Catégorie Valeur
2023 8417
2024 8649
2025 9481

Résultat opérationnel ajusté* (en M€)

* Résultat opérationnel ajusté : (i) des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions, (ii) des dépréciations d’actifs en Russie, ainsi que, (iii) le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill

Résultat opérationnel ajusté* (en M€)
Catégorie Valeur
2023 1770
2024 1776
2025 1962

Chiffre d'affaires 2025 par zone géographique

Chiffre d'affaires 2025 par zone géographique
Catégorie Valeur
Europe 38 %
Amérique du Nord et Centrale 42.2 %
Reste du Monde 19.8 %

Résultat net part du Groupe ajusté (en M€)

Note : le résultat net part du Groupe ajusté exclut l’effet comptable des impacts liés à la dépréciation d’actifs et ceux liés à la cession effective des activités russes, en 2022 de 147,1 millions d’euros et en 2023 de 54,6 millions d’euros.

Résultat net part du Groupe ajusté (en M€)
Catégorie Valeur
2023 1148.5
2024 1166.4
2025 1244.6

Cash flow libre (en M€)

Cash flow libre (en M€)
Catégorie Valeur
2023 1584.8
2024 1290.5
2025 1330.8

Espace Investisseurs et actionnaires

En savoir plus

Performance ESG

Taux de réalisation 2025 de la feuille de route RSE 2025-2027

 
 

0 % 50 % 100 % Performance RSE globale | 113 % Diversité et inclusion | 122 % Empreinte Carbone | 136 % Économie circulaire | 85 % Acteur responsable | 108 % Service clients | 102 %

Information environnementale

Emission de CO2 évitées grâce aux solutions d'efficacité énergétique de Legrand (en million de tonnes)

Information environnementale
Catégorie Valeur
2023 5.3
2024 5.3
2025 6

PART DES FEMMES MANAGERS* EN %

* Grade 14 et + d'après la méthode Hay d'évaluation des postes

PART DES FEMMES MANAGERS* EN %
Catégorie Valeur
2023 29.1
2024 30.5
2025 31

Taux de fréquence des accidents du travail (avec ou sans arrêts)

Nombre d'accidents x 1 000 000/nombre d'heures travaillées.

Taux de fréquence des accidents du travail (avec ou sans arrêts)
Catégorie Valeur
2023 2.83
2024 2.59
2025 2.77

Legrand en bourse

Dividende par action (en €)

Dividende par action (en €)
Catégorie Valeur
2023 2.09
2024 2.2
2025 2.38

Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2025

*Dirigeants, principaux managers du Groupe en activité ou retraités et salariés.

Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2025
Catégorie Valeur
Flottant 96.81 %
Management et salariés* 2.96 %
Auto-détention 0.23 %

En savoir plus sur le Groupe

Document d'enregistrement universel 2025

13.68 Mo

Téléchargement

Résultats extra-financiers 2025

0.87 Mo

Téléchargement

Document d'enregistrement universel 2024

13.66 Mo

Téléchargement

Résultats extra-financiers 2024

0.81 Mo

Téléchargement

L'essentiel de Legrand

Legrand dans le monde

Espace investisseurs et actionnaires