Capital

Structure du capital au 30 juin 2026

*Correspond aux titres détenus au nominatif par les managers en activité ou ayant exercé une activité au sein du Groupe et aux titres détenus par les salariés dans le cadre d'un FCPE.

Structure du capital au 30 juin 2026
Catégorie Valeur
Flottant : 96,84 % 96.84 %
Managers et salariés* : 3,12 % 3.12 %
Auto-détention : 0,04 % 0.04 %

À découvrir

Espace investisseurs et actionnaires

Connaître le Groupe Legrand

Legrand dans le monde