Finance |

02.05.2019 07:30

Résultats du premier trimestre 2019

Résultats du premier trimestre 2019

Chiffre d’affaires : +7,3%
Résultat opérationnel ajusté : +5,1%
Résultat net part du Groupe : +8,6%

Poursuite de la stratégie d’innovation et d’acquisitions et des initiatives opérationnelles

Lancement de la nouvelle feuille de route RSE 2019-2021

Objectifs 2019 confirmés

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Résultats du premier trimestre 2019 

Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de +7,3% par rapport au premier trimestre 2018. Cette croissance soutenue résulte d’une solide progression organique des ventes de +2,9% complétée par un effet d’accroissement du périmètre de consolidation de +1,9% et un effet de change favorable de +2,3%. 
Le résultat opérationnel ajusté progresse de +5,1%, la marge opérationnelle ajustée s’établissant à 19,7% du chiffre d’affaires. Hors acquisitions (à périmètre 2018), la marge opérationnelle ajustée s’élève à 19,8% des ventes. 

Enfin, le résultat net part du Groupe progresse de +8,6% et le cash flow libre normalisé est en hausse de +9,5%. 

Poursuite de la stratégie d’innovation et d’acquisitions et des initiatives opérationnelles 

Legrand poursuit sa stratégie d’innovation avec de nombreux lancements de nouveaux produits dans les interfaces utilisateurs, avec notamment de nouvelles gammes connectées lancées en Europe dans le cadre de son programme Eliot, ainsi que dans les infrastructures numériques, les UPS ou encore l’assistance à l’autonomie. 

Le Groupe a par ailleurs réalisé le rachat de Universal Electric Corporation, leader incontesté aux  Etats-Unis des busways pour datacenters. Legrand renforce ainsi son dispositif sur un marché prometteur où le Groupe possède d’ores et déjà des positions de premier plan.

Plus généralement, et comme annoncé en février, Legrand poursuit activement le déploiement d’initiatives destinées à renforcer son modèle de développement rentable et durable avec notamment l’organisation de son front office en 3 zones, l’optimisation de son dispositif industriel ou encore la digitalisation ciblée de ses opérations et de son front office.
 

Communiqué Comptes Présentation

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde