Finance |

01.08.2016

Résultats du premier semestre 2016

Robustes performances au premier semestre 2016
Croissance organique soutenue : +1,9%
Progression du résultat opérationnel ajusté : +3,1%

Multiples initiatives de croissance
Poursuite du développement dans les offres connectées
7 acquisitions réalisées au premier semestre 2016

Objectifs 2016 pleinement confirmés

Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :

« obustes performances au premier semestre 2016

La croissance organique des ventes du Groupe s’élève à +1,9% au premier semestre 2016 du fait d’une solide performance aux Etats-Unis (+5,5%), d’une progression dans les pays matures d’Europe (+1,6%), et enfin d’une stabilité dans les nouvelles économies où les situations sont contrastées suivant les pays.
Le résultat opérationnel ajusté progresse de +3,1% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2015) ressort à 20,3% du chiffre d’affaires contre 19,8% au premier semestre 2015. Après prise en compte des acquisitions, la marge opérationnelle ajustée s’établit à 20,1% au premier semestre 2016.
Le résultat net part du Groupe est stable à 283 M€, soit 11,6% du chiffre d’affaires.
La génération de cash flow libre est quant à elle solide – le cash flow libre normalisé s’élevant à 13,0% du chiffre d’affaires – et permet au Groupe de continuer à autofinancer son développement dans la durée.
Ces robustes performances illustrent à nouveau la capacité du Groupe à créer de la valeur...

Communiqué Présentation Comptes Webcast