Newsroom
Finance |
07.05.2020 07:30Publication du premier trimestre 2020
Mobilisation responsable face aux conséquences de la crise sanitaire
Bonne résistance de la performance au premier trimestre 2020 :
Evolution organique des ventes : -7,3%
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : 18,7%1
Solidité du bilan et de la situation financière
Protection active du modèle de Legrand dans un contexte très dégradé
Perspectives toujours incertaines pour 2020
Mesures résolues de protection de la rentabilité et de la génération de trésorerie
Des fondamentaux solides pour l’avenir
Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :
« Mobilisation responsable face aux conséquences de la crise sanitaire
Face à une crise sanitaire mondiale d’ampleur inédite, Legrand s’est très tôt mobilisé afin d’assurer en priorité la santé et la sécurité de ses collaborateurs tout en respectant ses engagements envers l’ensemble de ses parties prenantes.
Solidaire et responsable, le Groupe a par ailleurs conduit de nombreuses initiatives, comme par exemple la fourniture prioritaire de matériel critique à des établissements de santé et le soutien aux communautés locales, avec entre autres, la création d’un fonds dédié aux maisons médicalisées pour personnes âgées, comme les EHPAD en France.
Legrand a également annoncé2 la diminution des rémunérations du Directeur Général et de l’ensemble de l’équipe de Direction pour l’ensemble de l’année.
Bonne résistance de la performance au premier trimestre 2020
Sur un premier trimestre 2020 marqué par une baisse significative de l’activité intervenue en fin de période, Legrand enregistre :
- un retrait de -2,2% de son chiffre d’affaires, provenant d’un recul organique des ventes (-7,3%), en grande partie compensé par un accroissement soutenu du périmètre de consolidation (+4,8%) et un effet de change légèrement positif (+0,7%) ; et
- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions1 de 18,7%, correspondant à un fléchissement d’un point par rapport au premier trimestre 2019.
Ces évolutions traduisent une bonne résistance de la performance du Groupe, en dépit d’un environnement dégradé.
Fort d’un bilan solide, Legrand dispose par ailleurs à fin mars 2020 d’un niveau élevé de disponibilités de trésorerie et d’un endettement maîtrisé à longue maturité, garantissant la pleine capacité du Groupe à préserver son modèle de développement sur le long terme.
Protection active du modèle de Legrand dans un contexte très dégradé
La crise sanitaire se traduit par une forte dégradation des perspectives pour l’économie mondiale avec une récession économique d’ampleur attendue pour 2020, ayant conduit à la suspension des objectifs pour l’année3 le 26 mars dernier4. Le recul organique des ventes s’est confirmé au cours du mois d’avril 2020, avec une baisse sur le mois seul de -41%. Sur cette base, le Groupe anticipe un retrait marqué de l’activité au deuxième trimestre. Sous réserve d'une évolution favorable de la situation sanitaire mondiale, le deuxième semestre de l’année devrait montrer une amélioration séquentielle.
Dans ce contexte, Legrand déploie résolument un ensemble de mesures destinées à protéger sa rentabilité et sa génération de trésorerie.
Fort d’une présence mondiale équilibrée sur des marchés variés et des verticaux portés par de nombreuses mégatendances, le Groupe continue également de travailler les fondamentaux de son modèle de développement rentable et durable pour préparer l’avenir.
Dans un environnement dégradé et incertain, Legrand s’appuiera sur les capacités d’adaptation d’un modèle solide et éprouvé ainsi que sur l’implication d’équipes expérimentées et totalement engagées. »
1 A périmètre 2019.
2 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 11 avril 2020.
3 Objectifs annoncés le 13 février dernier qui s’entendaient « hors changement majeur de l’environnement économique éventuellement lié à l’évolution de la situation sanitaire mondiale ».
4 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 26 mars 2020.
En savoir +
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde