Finance |

05.11.2020 07:30

Publication des neuf premiers mois de 2020

Belles réalisations sur le troisième trimestre
Stabilité des ventes par rapport au troisième trimestre 2019
Rebond de la marge opérationnelle ajustée et du cash flow libre

Neuf premiers mois : solides performances dans un environnement de crise inédite
Evolution organique des ventes : -10%
Marge opérationnelle ajustée : 18,7%
Cash flow libre : 13,8% du chiffre d’affaires

Déploiement continu du modèle de Legrand

 

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Belles réalisations sur le troisième trimestre
Au troisième trimestre, dans un contexte toujours dégradé et grâce à la pleine mobilisation de ses équipes, à ses nombreuses initiatives commerciales et aux mesures d’adaptation efficaces, Legrand enregistre, par rapport au troisième trimestre 2019, de belles réalisations, avec une croissance organique stable, une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions1 de 21,6% des ventes, en hausse de +1,4 point, et un cash flow libre en forte hausse de +22%.

Neuf premiers mois : solides performances dans un environnement de crise inédite
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse de -8% par rapport au 30 septembre 2019. L’évolution organique des ventes s’établit à -10%. La marge opérationnelle ajustée s’établit à 18,7%, en retrait limité de -1,7 point par rapport au 30 septembre 2019 et le cash flow libre est stable en ratio du chiffre d’affaires à 13,8%.
L’ensemble de ces réalisations démontre à nouveau la solidité des fondamentaux de Legrand.

Déploiement continu du modèle de Legrand
Depuis le début de l’année, Legrand poursuit activement ses initiatives notamment structurelles destinées à préserver et soutenir son modèle de développement.
Ainsi, le Groupe adapte sa base de coûts et son organisation tout en maintenant son effort soutenu d’innovation, notamment dans le cadre de son programme Eliot, avec 5% de ses ventes dédiés à la R&D.
Le Groupe poursuit également son programme très dynamique de lancements d’offres innovantes, en particulier celles répondant aux besoins des bâtiments en efficacité énergétique, connectivité, sécurité et confort ou encore celles dédiées aux datacenters, au bureau de demain, au télétravail et aux bâtiments de santé. »

Anticipations pour le quatrième trimestre 2020
Compte tenu du contexte qui demeure dégradé et très incertain, notamment du fait des nouvelles mesures sanitaires sur certains marchés, et considérant la base de comparaison exigeante du quatrième trimestre 2019, Legrand anticipe sur le quatrième trimestre 2020 une baisse organique de son chiffre d’affaires.
Le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre le développement de ses parts de marché et continuera de protéger activement sa marge opérationnelle ajustée.
Enfin, Legrand déploie résolument sa feuille de route RSE.

 

1 À périmètre 2019.

Communiqué Comptes Présentation

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde