Newsroom
Finance |
28.07.2011Bonnes réalisations au 1er semestre 2011
Croissance du chiffre d’affaires : +10,4%
Marge opérationnelle ajustée : 21,0%
Objectifs 2011 confirmés
Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :
« Chiffre d’affaires
Au cours du premier semestre 2011, le chiffre d’affaires du groupe progresse au total de 10,4% soutenu par :
- une croissance organique1 de 7,9% tirée par le dynamisme de l’ensemble des nouvelles économies (près de 16% de progression organique1 et 22% de croissance totale) en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Europe de l’Est, par des lancements réussis de nouveaux produits en particulier en France et en Italie, par le fort développement des nouveaux segments de marché2 (près de 17% de progression organique1 et 28% de croissance totale), ainsi que par une base de comparaison favorable,
- des acquisitions autofinancées de sociétés de petite et moyenne taille, à fort potentiel de croissance, très complémentaires des activités du groupe, disposant de belles positions de marché et dont la consolidation contribue à hauteur de +3,1% à la croissance des six premiers mois de l’année.
Résultats
Legrand maintient au premier semestre 2011 sa marge opérationnelle ajustée hors acquisitions qui s’établit, comme au premier semestre 2010 et au premier trimestre 2011, à 21,3%. Cette bonne performance opérationnelle illustre notamment la capacité du groupe à répercuter dans ses prix de vente la hausse significative des prix des matières premières des six premiers mois de l’année. Au premier semestre 2011, la marge opérationnelle ajustée y compris acquisitions s’établit à 21,0%.
Confirmation des objectifs 2011 et efficacité du modèle économique
Les résultats du premier semestre, en ligne avec les attentes du groupe, permettent à Legrand de confirmer ses objectifs 2011 :
- une croissance organique1 des ventes de 5% complétée par des acquisitions3,
- une marge opérationnelle ajustée supérieure ou égale à 20% y compris acquisitions3.
Au total ces bonnes performances illustrent l’efficacité et la solidité de notre modèle économique et viennent conforter les objectifs du groupe à moyen terme. »
1 Organique : à structure et taux de change constants
2 Infrastructures numériques, performance énergétique, systèmes résidentiels, cheminement de câbles en fil
3 Acquisitions de petite ou moyenne taille, complémentaires des activités du groupe

