Plan stratégique pleinement en ligne avec les objectifs Feuille de route dans les centres de données dévoilée, capitalisant sur le portefeuille d’offres et le positionnement uniques de Legrand Ambitions 2030 de chiffre d’affaires et de rentabilité revues à la hausse, portées par la transition énergétique et digitale
Legrand organise le 29 septembre 2026 une journée investisseurs à Singapour, en marge du Data Centre World Asia, retransmise en direct par webcast. L’événement comprend une présentation complète de la feuille de route de Legrand ainsi que de ses ambitions 2030 revues à la hausse, avec un accent particulier sur sa stratégie et son offre technologique dans les centres de données.
En juillet 2026, Legrand a de nouveau obtenu la médaille Platinum EcoVadis, plus haute distinction attribuée par EcoVadis, confirmant sa place dans le Top 1 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE.
Legrand enregistre un semestre solide avec à nouveau une croissance record de ses ventes de +17% hors change et toujours une excellente rentabilité
Croissance organique : +9,8% Croissance par acquisition : +6,9% Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,8% Résultat net part du Groupe : +11,2%
7 acquisitions depuis le début de l’année, toutes dans les marchés porteurs de la transition énergétique et numérique
Legrand poursuit sa stratégie active et disciplinée d’acquisitions bolt-on avec l’annonce ce jour de l’acquisition de Girtz Industries, spécialiste américain dans la conception de solutions d’intégration de puissance (Power Pods) modulaires et hautement spécialisées, ainsi que de tests et de services techniques. Les solutions modulaires de puissance et de groupes électrogènes de Girtz sont indispensables pour les clients nécessitant une alimentation électrique de secours ou des solutions d’alimentation primaire derrière le compteur (« behind-the-meter »), principalement dans les centres de données mais également dans les applications industrielles, d’infrastructures et commerciales. Basée à Monticello en Indiana, l’entreprise emploie environ 300 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de près de 80 M$.