Résultats 2022 en ligne avec les objectifs moyen terme du Groupe
Dans un environnement encore très perturbé, 2022 a marqué une nouvelle année de performances financières et extra-financières de premier plan, en ligne avec nos objectifs moyen terme.
Chiffres-clés 2022
Performance financière
Chiffre d’affaires (en M€)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020.57 | 6100 |
| 2021 | 6994 |
| 2022 | 8339 |
Résultat opérationnel ajusté* (en M€)
* Résultat opérationnel ajusté : (i) des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions, (ii) des dépréciations d’actifs en Russie, ainsi que, (iii) le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 1156 |
| 2021 | 1434 |
| 2022 | 1701 |
Chiffre d'affaires 2022 par zone géographique
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Europe | 40 % |
| Amérique du Nord et Centrale | 41 % |
| Reste du Monde | 19 % |
Résultat net part du Groupe ajusté (en M€)
Note : le résultat net part du Groupe ajusté 2022 exclut l’effet comptable des charges d’un montant de 147,1 millions d’euros provenant des dépréciations d’actifs en Russie.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 681 |
| 2021 | 904 |
| 2022 | 1000 |
Cash flow libre (en M€)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 1029 |
| 2021 | 952 |
| 2022 | 1036 |
Espace Investisseurs et actionnaires
Performance ESG
Taux de réalisation 2022 de la feuille de route RSE 2022-2024
Information environnementale
Emission de CO2 évitées grâce aux solutions d'efficacité énergétique de Legrand (en million de tonnes)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3.3 |
| 2022 | 4.2 |
Bénéficiaires de projets d’accès à l’électricité (En millions)
Cumul de personnes directement ou indirectement impactées par les projets d’Electriciens sans frontières soutenus par Legrand depuis 2007
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 2.7 |
| 2021 | 2.9 |
| 2022 | 3 |
PART DES FEMMES MANAGERS* EN %
* Grade 14 et + d'après la méthode Hay d'évaluation des postes
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 24.8 |
| 2021 | 26.7 |
| 2022 | 28.5 |
Taux de fréquence des accidents du travail (avec ou sans arrêts)
Nombre d'accidents x 1 000 000/nombre d'heures travaillées.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 4.59 |
| 2021 | 3.52 |
| 2022 | 2.99 |
Legrand en bourse
Dividende par action (en €)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2020 | 1.42 |
| 2021 | 1.65 |
| 2022 | 1.9 |
Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2022
*Dirigeants, principaux managers du Groupe en activité ou retraités et salariés.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Flottant | 96.4 % |
| Management et salariés* | 3.6 % |
En savoir plus sur le Groupe
L'essentiel de Legrand
Legrand dans le monde
Espace investisseurs et actionnaires
