Newsroom
Finance |
04.11.2021 07:30Publication des neuf premiers mois de 2021
Résultats en forte progression
Croissance organique du chiffre d’affaires : +16,0%
Marge opérationnelle ajustée : 21,4% des ventes
Hausse du résultat net : +42%
Objectifs annuels 2021 précisés
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année est en croissance sur un an de +15,0%, soit +5,7% sur 2 ans. Cette performance intègre une forte progression organique de +16,0% sur un an, ou +4,4% sur 2 ans, confirmant la capacité continue de Legrand à renforcer ses positions concurrentielles sur ses marchés dans un contexte où les tensions sur les chaînes d’approvisionnements se sont intensifiées.
Sur les neuf premiers mois de 2021, la marge opérationnelle ajustée est de 21,4% et le résultat net en progression de +42%, soit +12% sur 2 ans.
Ces très bons résultats traduisent à nouveau la solidité et la pertinence de notre modèle unique de création de valeur, dont les ambitions à moyen-terme, notamment sur les segments à plus forte croissance tels que les datacenters, les offres connectées du programme Eliot et les programmes d’efficacité énergétique, ont été détaillées à l’occasion de la journée investisseurs du 22 septembre dernier1. »
1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 22 septembre 2021.
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde