Finance |

04.11.2021 07:30

Publication des neuf premiers mois de 2021

Résultats en forte progression

Croissance organique du chiffre d’affaires : +16,0%

Marge opérationnelle ajustée : 21,4% des ventes

Hausse du résultat net : +42%

Objectifs annuels 2021 précisés


Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année est en croissance sur un an de +15,0%, soit +5,7% sur 2 ans. Cette performance intègre une forte progression organique de +16,0% sur un an, ou +4,4% sur 2 ans, confirmant la capacité continue de Legrand à renforcer ses positions concurrentielles sur ses marchés dans un contexte où les tensions sur les chaînes d’approvisionnements se sont intensifiées.

Sur les neuf premiers mois de 2021, la marge opérationnelle ajustée est de 21,4% et le résultat net en progression de +42%, soit +12% sur 2 ans.

Ces très bons résultats traduisent à nouveau la solidité et la pertinence de notre modèle unique de création de valeur, dont les ambitions à moyen-terme, notamment sur les segments à plus forte croissance tels que les datacenters, les offres connectées du programme Eliot et les programmes d’efficacité énergétique, ont été détaillées à l’occasion de la journée investisseurs du 22 septembre dernier1. »

 

1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 22 septembre 2021.

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde